StarTech.com

Conversor de Medios Ethernet de Fibra Óptica de 10Gb con Ranura SFP+ Abierta

Conversor de Medios de Fibra a Cobre | 10GBASE-T | 10Gbps No Gestionado | Multimodo o Monomodo

ID del Producto: MCM10GSFP

  • Convierta entre una conexión Ethernet por cable RJ45 de cobre y una conexión por cable de fibra óptica, a fin de extender su red de forma económica
  • Personalice la distancia de extensión de una red según sus necesidades, utilizando prácticamente cualquier transceptor monomodo o multimodo compatible con MSA y una ranura SFP+ 10Gb
  • Puerto RJ45 compatible con 10Gbps (10GBASE-T) compatible con autonegociación
  • Fácil instalación, gracias al compacto y duradero diseño autónomo
1.043,99 € EUR sin IVA
1.263,23 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
IEEE 802.1q VLAN Tagging
PoE No
Rendimiento
Auto negociación
Capacidad de Administración Remota No
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 38400 horas
Redes Compatibles 10 Gbps
Tipo de Fibra Single Mode / Multi Mode
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - SFP+ Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Corriente de Entrada 250mA / 0.25A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 10% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°C)
Características Físicas
Altura del Producto 3 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Color Plata
Longitud del Producto 12.2 cm [4.8 in]
Peso del Producto 274 g [9.7 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 38 mm [1.5 in]
Ancho de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 20.7 cm [8.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 350 g [12.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor Medios SFP
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones