StarTech.com

Juego Kit Extensor de Ethernet 10/100 VDSL2 a través de Cable de Par Único - 1km

Permite extender su red de 10/100 Mbps hasta un km mediante Ethernet o líneas telefónicas RJ11

ID del Producto: 110VDSLEXTEU

  • Transparente etiqueta VLAN IEEE 802.1Q
  • Modo CPE y CO seleccionable a través de un conmutador DIP
  • Soporta control de flujo para Fast Ethernet (marco de pausa o Back Pressure)
Ver otros
  • Permite seleccionar un margen SNR fijo (9 dB) o una velocidad de datos fija
  • Liviano y muy compacto
  • Soporta transmisión simétrica y asimétrica
478,99 € EUR sin IVA
579,58 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3/802.3u/802.3x 10/100 Base-T Negociación Automática, Auto-MDI/MDI-X
protección incorporada contra sobretensiones
VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1, and VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1 compliant
Rendimiento
Distancia Máxima 1 km (0.6 mi)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 0m - 100Mbit/s
300m - 75Mbit/s
1km - 10Mbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 2 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 2 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Puede utilizar hasta cuatro sets a través de un único cable Cat5e o Cat6 que se pueden usar como conexiones LAN (o VLAN) independientes, o puenteadas en una línea troncal para obtener una velocidad/ancho de banda adicional a larga distancia (sólo hasta dos sets a través de un cable Cat5).
Indicadores
Indicadores LED 3 - LAN: ACT/LNK, 10/100 Mbps, Half/Full Duplex
3 - VDSL: Encendido On/Off, CO/CPE, Idle/Trained/Link
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 12
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 230 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 72 mm [2.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 95 mm [3.7 in]
Peso del Producto 90 g [3.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 95 mm [3.7 in]
Ancho de la Caja 14.8 cm [5.8 in]
Longitud de la Caja 13.7 cm [5.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 410 g [14.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor Ethernet VDSL
1 - Receptor Ethernet VDSL
2 - Cable RJ-45 a VDSL
2 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios