StarTech.com

Receptor para Juego Kit EOC1110K Extensor de Gigabit LAN Ethernet a través de Coaxial - 2,4Km

Extienda una red Ethernet a través de un cable Coaxial a distancias de hasta 1,5 millas/2,4km (Receptor solamente)

ID del Producto: EOC1110R

  • Diseño "Plug and Play" para una fácil instalación, sin que se requiera ninguna configuración o software
  • Utiliza el cable coaxial existente, RG-59, RG-6, RG-7, o RG-11
  • Soporta topologías tipo punto a punto o punto a multipunto.
Ver otros
  • Soporta hasta 32 nodos
  • Operaciones de TCP/IP Transparentes
  • Auto-MDIX, dúplex completo y dúplex medio en el puerto Ethernet
  • Compatible con HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • LEDs de estado para un sencillo control del dispositivo y del estado de la conexión
296,99 € EUR sin IVA
359,36 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Rendimiento
Asignación de Energía 8 +/- dBm, 12-28 MHz
Distancia Máxima de Transferencia 2.4 km (1.5 mi)
MTBF 57,000 Hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Hasta 112Mbps @ 2.952 pies (900 m)
Hasta 64Mbps @ 1,5 mi (2,4 km)
La velocidad/distancia variará dependiendo del tipo/calidad de línea que se utilice (consulte el manual para ver la tabla detallada)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 2 - Tipo F (coaxial RF)
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Se requiere un cable coaxial RG-59, RG-6, RG-7 o RG-11 de 75Ω (ohmios)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Enlace/Actividad Coaxial
1 - Enlace/Actividad LAN
1 - Sincronización Coaxial
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.6 A
Consumo de Energía 4
Corriente de Entrada 260 mA
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 90 mm [3.5 in]
Ancho del Producto 90 mm [3.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 140 mm [5.5 in]
Peso del Producto 0.3 kg [0.7 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 kg [1.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Receptor de medios de cable coaxial a Ethernet
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Accesorios