StarTech.com

Micro Adaptador USB 2.0 Externo Bluetooth 4.0 EDR para Ordenador de Sobremesa o Portátil

Permite agregar funcionalidades Bluetooth 4.0 a un PC portátil o de sobremesa mediante USB

ID del Producto: USBBT1EDR4

  • Transceptor Bluetooth Smart Ready compatible con Bluetooth® 4.0 LE
  • Dispositivo de clase 1 con rango de eficacia de 50 metros
  • Soporte para EDR ("Enhanced Data Rate" tasa mejorada de transmisión de datos") de hasta 3 Mbps
Ver otros
  • Bajo consumo eléctrico
  • Factor de forma ultra compacto
  • Retrocompatible con dispositivos con Bluetooth versiones 3.0, 2.0, 1.2 y 1.1
  • Indicador LED de encendido / enlace / modo de espera
29,99 € EUR sin IVA
36,29 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales Bluetooth versiones 4.0, 3.0, EDR
ID del Conjunto de Chips CSR8510A10
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Distancia Máxima 50 m / 165 ft
Frecuencia 2.402-2.48GHz ISM Band
Modulación GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF 12.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Bluetooth Clase 1.0
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 9.x, 10.6 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido / Modo de espera / Enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~75%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 14.4 mm [0.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 21.9 mm [0.9 in]
Peso del Producto 0 g [0 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 17.3 cm [6.8 in]
Longitud de la Caja 13.4 cm [5.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 74 g [2.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB Bluetooth
1 - Quick Start Guide

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 9.x, 10.6 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini Adaptador USB Bluetooth 2.1 EDR Clase 2 para Red Inalámbrica
USBBT2EDR2
Mini Adaptador USB Bluetooth 2.1 EDR Clase 2 para Red Inalámbrica

Agregue capacidad Bluetooth 2.0 con EDR a un ordenador a través de USB

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Adaptador Mini USB a Bluetooth 2.1 -Adaptador de Red Inalámbrico con EDR Clase 1
USBBT1EDR2
Adaptador Mini USB a Bluetooth 2.1 -Adaptador de Red Inalámbrico con EDR Clase 1

Agregue capacidad Bluetooth 2.0 con EDR a un ordenador a través de USB

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA