Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comFax Módem USB Externo de 56K V.92 Basado en Hardware
Agregue a su ordenador portátil o de sobremesa acceso telefónico conmutado a Internet y compatibilidad con un fax módem externo a través de USB
ID del Producto: USB56KEMH2
- Agregue compatibilidad de acceso telefónico a un ordenador portátil/de sobremesa o tablet cuando no esté disponible el acceso a banda ancha
- Tasas de transferencias de datos de hasta 56 Kbps (descarga) y 33,6 Kbps (carga)
- Interfaz USB a velocidad total (12MHz), compatible con USB 2.0
- Compatible con los modos de datos V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A y Bell 103
- Compatible con los modos de fax V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 clase 1 y T.31 clase 1.0
- Tasas de transferencia de datos por fax a 14,4 Kbps
- Compatible con la detección del identificador de llamada (ID) y el contestador automático (TAM)
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este módem USB 56k basado en hardware le permite el acceso a Internet a través de acceso telefónico, en caso de no estar disponible una conexión a través de banda ancha. Este compacto módem 56k tiene alimentación por USB, lo cual lo convierte en el accesorio perfecto para llevar consigo al viajar/desplazarse con su ordenador portátil o cuando necesite una conexión extra con Internet para su escritorio.
Conectividad fiable y versátil con Internet
Puede utilizar este versátil módem USB como conexión extra con Internet, cuando viaje/se desplace a ubicaciones remotas o zonas rurales en las que no esté disponible una conexión a través de banda ancha. Compatible con velocidades de transferencia de hasta 56Kbps (dato) y 14,4Kbps (fax), además de ser compatible con las más recientes normas de transmisión (V.92, V.90, etc.).
Este módem basado en controlador utiliza el procesamiento en el chip para facilitar el acceso telefónico sin desmejora del rendimiento de su ordenador, lo cual supone un ahorro de los recursos de su sistema y la reducción al mínimo de la carga de la CPU.
Envíe y reciba faxes a través de su ordenador
Este módem USB también permite a su ordenador portátil o de sobremesa funcionar como una máquina de fax, capaz de enviar y recibir faxes. Es compatible con los modos de transmisión de fax más recientes, y ofrece tasas de transferencia de fax a 14,4Kbps.
Fácil portabilidad
Con un diseño compacto y ligero, este módem USB es portátil y se puede llevar fácilmente en la bolsa normal o de viaje de su ordenador portátil. Obtiene la alimentación mediante la conexión USB anfitrión, lo cual ofrece conexiones rápidas y fáciles sin que se requiera un adaptador de alimentación externo.
El modelo USB56KEMH2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Adicione soporte de acceso telefónico a un ordenador de sobremesa, portátil o netbook cuando el acceso a banda ancha no está disponible
Ofrece acceso a Internet en zonas rurales o remotas en donde no estén disponibles las conexiones a través de banda ancha
Convierta un ordenador en un equipo de fax, capaz de enviar y recibir faxes
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Esprinet | USB56KEMH2 | |
UPC Code | 065030866477 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 1 | |
ID del Conjunto de Chips | Conexant - CX93010-21Z | |
Tipo de Bus | USB 2.0 | |
Rendimiento | ||
Modulación | Modem Modulation: Fax Modulation: Data Compression: |
|
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 56 Kbps de descarga 36,6 Kbps de carga Fax de 14,4 Kbps |
|
Tipo y Velocidad | USB 1.1 - 12 Mbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - RJ-11 | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 Mac OS 10.9 a 10.10 Linux kernel 3.16 a 4.4 (solo versiones LTS) |
|
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Datos | |
1 - OH | ||
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 10~90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 20 mm [0.8 in] | |
Ancho del Producto | 27 mm [1.1 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 77 mm [3 in] | |
Peso del Producto | 0 kg [0.1 lb] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Módem USB de 56 k | |
1 - Cable RJ11 | ||
1 - CD de Controladores | ||
1 - Guía rápida de inicio |
Compatibilidad







Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS 10.9 a 10.10
Linux kernel 3.16 a 4.4 (solo versiones LTS)
Accesorios
Cable de 1,5m de Extensión Alargador USB 2.0 de Sobremesa - Macho a Hembra USB A
Extiende un puerto USB de un ordenador a una mesa o superficie de escritorio
Cable de 0,15m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor
Extienda el cable actual de su dispositivo USB en 15cm
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
-
[Conexant CX93010] 56K USB Modem.zip
Windows 8/10: 2.0.23.0
Windows 7: 2.0.21.50
Vista/XP/2000/ME/98SE: 2.00.08.50
Manual:
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USB56KEMH2_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.