Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comServidor Inalámbrico Wireless N Wifi de Impresora con 1 Puerto USB Compatible con AirPrint - 802.11b/g/n
Impresión directa desde dispositivos iPhone® / iPod touch® / iPad® en una impresora USB estándar
ID del Producto: PM1115UA
- Compatible con AirPrint de Apple en los dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o superior) e iPod touch (3ª generación o superior)
- También admite el uso compartido de impresión en red con los sistemas de ordenador de sobremesa y portátil
- Cumple con la norma 802.11b/g/n para redes inalámbricas, con velocidades de transferencia de datos de hasta 150 Mbps
- Compatible con USB 2.0
- Puerto opcional RJ45 para LAN a 10/100 Mbps
- Tamaño compacto que ocupa poco espacio
- Interfaz web de fácil uso y software incluido para configuración en sistema operativo Windows o Mac
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Soporte
General
El servidor AirPrint Wireless-N USB, modelo PM1115UA, permite la impresión directa desde su dispositivo iPhone, iPod touch o iPad en la mayoría de las impresoras estándar USB, a través de una red inalámbrica. (Para ver una lista de impresoras compatibles, consulte la documentación de ayuda correspondiente).
Con este compacto servidor AirPrint conectado a una red inalámbrica existente, se habilita la impresión directa desde iOS® / iPad, mediante el menú de impresión del dispositivo, sin las molestias de transferir documentos o fotos a otro sistema.
También es posible utilizar el servidor AirPrint con otros sistemas de un ordenador portátil o de sobremesa en la red, de manera que cualquier impresora estándar USB se convierte de forma eficaz en una impresora totalmente habilitada para funcionamiento en red. Este compacto servidor es compatible con las normas y funciones 802.11b/g/n, además de incluir una interfaz de fácil uso mediante navegador web, así como software de administración de impresión para Windows® y Mac OS®. Para más flexibilidad, es posible conectar hasta 2 impresoras al servidor de impresión, mediante un concentrador USB (no incluido).
Y como ventaja adicional, el uso de un servidor de impresión inalámbrico permite disponer de la impresora desde cualquier punto ubicado dentro de la cobertura del enrutador inalámbrico, de manera que se puede colocar la impresora en el lugar más adecuado, sin que esté limitada por un cable de red.
Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Impresión inalámbrica de manera sencilla, desde los dispositivos iOS, a través de AirPrint
- Coloque su impresora en un lugar conveniente, sin necesidad de conexión en red por cable, mediante el uso compartido de la impresora en red
- Amplia compatibilidad con la mayoría de las impresoras USB disponibles en el mercado
Aplicaciones
Imprima directamente desde dispositivos basados en iOS, a través de una red inalámbrica
Convierta una impresora USB estándar en una independiente de uso inalámbrico y compartido entre varios ordenadores conectados en red
Coloque su impresora en un lugar centralizado y conveniente, sin necesidad de un cable de red
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 1 | |
Estándares Industriales | Normas de conexión inalámbrica: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n | |
Interfaz | USB 2.0 | |
RJ45 (Ethernet 10/100) | ||
Inalámbrico | ||
Rendimiento | ||
Características de Seguridad | Cifrado de Datos WEP | |
Cifrado de Datos WPA | ||
TKIP/AES | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | |
Protocolos Admitidos | TCP/IP | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 150 Mbps | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | |
1 - RJ-45 Hembra | ||
1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n) | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9) |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | AirPrint es una tecnología Apple® compatible con los dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o superior) e iPod touch (3ª generación o superior) | |
La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software incluido: el servidor de impresión en sí mismo se puede utilizar sin software en cualquier plataforma que admita la impresión en red | ||
Compatible con la mayoría de las impresoras estándar USB (Para ver una lista de impresoras compatibles, consulte la documentación de ayuda correspondiente) | ||
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Encendido | |
1 - WLAN | ||
1 - LAN | ||
1 - USB | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 1 A | |
Corriente de Entrada | 0.2 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 0% a 70 % humedad relativa | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 24 mm [0.9 in] | |
Ancho del Producto | 57 mm [2.2 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 85 mm [3.3 in] | |
Peso del Producto | 56 g [2 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 324 g [11.4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Servidor AirPrint™ USB 2.0 Wireless-N | |
1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE) | ||
1 - CD del Controlador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad





Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)
Accesorios
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Firmware
-
PM1115UA_Firmware.zip
Version: 1.74
Manual:
-
PM1115UA_manual.pdf
English
Software
-
PM1115UA.zip
Windows: 2.59, Mac OS: 2.30
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- PM1115UA_Datasheet-ES.pdf
Español
Materiales de apoyo
-
PM1115UA_printer support.pdf
English
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.