StarTech.com

Servidor de Impresión en Red Ethernet 10/100 Mbps a USB 2.0 con LPR

Comparta una impresora USB estándar con varios usuarios a través de una red Ethernet

ID del Producto: PM1115U2

  • Comparta en red una impresora USB con varios usuarios
  • Imprima desde cualquier ordenador, en toda la oficina
  • Proporciona una fiable conexión Ethernet con 10Base-T/100Base-TX (detección automática)
Ver otros
  • Conforme a las normas para USB 2.0
  • Compatible con la mayoría de las impresoras estándar
  • Fácil configuración utilizando un programa basado en Windows o gestión basada en la web
  • Compatible con la impresión en red LPR, así como Bonjour Print Services
  • Compatible con dúplex completo
  • Soporta tramas Jumbo (Jumbo frames)
  • Compatible con Auto MDI-X (detección automática de MDI-X)
  • Caja de diseño compacto
66,99 € EUR sin IVA
81,06 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Conforme a las normas IEEE 802.3 10BASE-T e IEEE 802.3u 100BASE-TX
ID del Conjunto de Chips EST - EST2862B
Rendimiento
Capacidad de Administración Remota
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Protocolos Admitidos LPR
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10
Observaciones / Requisitos
Nota La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software incluido: el servidor de impresión en sí mismo se puede utilizar sin software en la mayoría de las plataformas que admitan la impresión en red
Requerimientos del Sistema y Cables Impresora con conexión USB
Cable USB de impresora no incluido
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Enlace
1 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 2
Corriente de Entrada 0.25
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.3 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 54 mm [2.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 53 mm [2.1 in]
Peso del Producto 62 g [2.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 54 mm [2.1 in]
Ancho de la Caja 14.9 cm [5.9 in]
Longitud de la Caja 21.5 cm [8.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 326 g [11.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Servidor de impresión LPR USB 2.0 en red
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Cable de red RJ45
1 - Guía de inicio rápido
1 - CD del Software

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10

Certificaciones

Accesorios