StarTech.com

Punto de Acceso de Exteriores Inalámbrico Wifi Certificado IP67 de 2,4GHz - Wireless-N 2T2R 802.11a/n con PoE

Más área de cobertura WiFi a 2,4 GHz en exteriores, con un punto de acceso industrial resistente, con alimentación PoE

ID del Producto: R300WN22ODE

  • Cumple con la norma IEEE 802.11b/g/n (Wireless-N), con velocidades de hasta 300 Mbps a 2,4 GHz
  • Poste de metal, con certificación IP67 y caja de montaje en pared
  • Punto de acceso de alimentación con inyector PoE y PoE pass-through incluidos
Ver otros
  • Compatible con los modos operativos AP, WDS y WISP
  • Antena interna 2T2R de 800 mW 10 dBi
  • Soporte para seguridad WEP, WPA y WPA2 con cifrado TKIP/AES
  • Control de dirección MAC y soporte para QoS integrado
  • Utilidad de configuración integrada (basada en la web)
  • Protección ESD (contra descargas electroestáticas) de +/-15 kV (aire), +/-8 kV (contacto)
248,99 € EUR sin IVA
301,28 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n
Certificación IP67
ID del Conjunto de Chips Atheros - AR9341
Interfaz Inalámbrico
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4 ~ 2.4835 GHz
Ancho de Banda 20/40 MHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distancia Máxima 3.7 km (2.3 mi)
Modulación OFDM, DSSS
Protocolos Admitidos CSMA/CA
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 300 Mbps
Conector(es)
Puertos Internos 2 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Tomacorriente de CA en interiores disponible
Cable de red Cat 5 (o superior) del inyector PoE al AP inalámbrico y del inyector PoE al enrutador/conmutador LAN (no más de 100 m en total)
Indicadores
Indicadores LED 3 - Intensidad de señal inalámbrica
1 - Encendido
2 - Enlace/actividad de LAN
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.5 A
Consumo de Energía 13.5
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 48 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 100% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -30°C to 85°C (-22°F to 185°F)
Temperatura Operativa -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 5.8 cm [2.3 in]
Ancho del Producto 10 cm [3.9 in]
Color Gris
Longitud del Producto 16.1 cm [6.3 in]
Peso del Producto 686 g [24.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 86 mm [3.4 in]
Ancho de la Caja 21.2 cm [8.3 in]
Longitud de la Caja 35.5 cm [14 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 kg [2.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Punto de acceso inalámbrico para exteriores
1 - Inyector PoE
1 - Kit de montaje de la barra
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Guía de inicio rápido

Certificaciones

Productos Relacionados

Punto de Acceso de Exteriores Inalámbrico Wifi Certificado IP67 de 5GHz - Wireless-N 2T2R 802.11a/n con PoE
R300WN22MO5E
Punto de Acceso de Exteriores Inalámbrico Wifi Certificado IP67 de 5GHz - Wireless-N 2T2R 802.11a/n con PoE

Más área de cobertura WiFi a 5 GHz en exteriores, con un punto de acceso industrial resistente, con alimentación PoE

248,99 € sin IVA
301,28 € con IVA
Punto de Acceso WiFi Inalámbrico para Exteriores 150Mbps Wireless N 802.11 b/g - Alimentado por PoE
AP150WN1X1OE
Punto de Acceso WiFi Inalámbrico para Exteriores 150Mbps Wireless N 802.11 b/g - Alimentado por PoE

Creación de una red inalámbrica Wireless-N de alto rendimiento, desde una conexión con cable: con alimentación PoE

89,99 € sin IVA
108,89 € con IVA
Punto de Acceso Inalámbrico de Exteriores Wireless N 802.11a/n de 300Mbps con 2T2R y 5GHz - PoE
R300WN22OP5E
Punto de Acceso Inalámbrico de Exteriores Wireless N 802.11a/n de 300Mbps con 2T2R y 5GHz - PoE

Creación o extensión del rango de una red WiFi inalámbrica tipo "Wireless-N" (300 Mbps) en una ubicación exterior

109,99 € sin IVA
133,09 € con IVA

Accesorios