Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio o laptop a través de un puerto USB
ID del Producto: USB150WN1X1
- Diseño ultra compacto y liviano
- Configuración de antena 1 Transmisora/1 Receptora (1x1:1)
- Compatible con el estándar IEEE 802.11n que admite velocidades de transferencia de hasta 150Mbps
- Retrocompatible con los estándares IEEE 802.11b/g con velocidades de conexión de hasta 11 y 54Mbps respectivamente
- Soporta opciones de seguridad WEP (64-128-bit) y WPA
- Distancia de transmisión de hasta 100m en interiores y de 300m en exteriores
- Botón pulsador para WPS (Wi-Fi Protected Setup) o configuración de software
- Soporta modo Infraestructura y Ad-Hoc
General
La ventaja de StarTech.com
- Compatible con redes Wi-Fi 802.11b/g/n y diseño de factor de forma pequeño para brindar una solución versátil y portátil de redes inalámbricas
- El soporte para los protocolos de seguridad más recientes y el software Wi-Fi Protected Setup (WPS) fácil de usar aseguran una experiencia inalámbrica segura y eficiente donde quiera que vaya
- 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Permite añadir funcionalidades inalámbricas sin necesidad de abrir la carcasa del ordenador
Si se encuentra en un lugar con acceso a red inalámbrica usted puede conectarse a dicha red desde un ordenador portátil equipado con USB
Permite reemplazar o actualizar las funcionalidades inalámbricas de un ordenador de escritorio o laptop
Permite conectar un ordenador a una red en lugares donde no se pueden hacer conexiones eléctricas, por ejemplo, cuando uno se encuentra al aire libre
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931620 | |
Esprinet | USB150WN1X1 | |
UPC Code | 065030845038 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Configuración de Antena | 1x1:1 (TxR:S) | |
Estándares Industriales | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTL8188EUS | |
Interfaz | Inalámbrico | |
Tipo de Bus | USB 2.0 | |
Rendimiento | ||
Características de Seguridad | Cifrado de Datos WEP | |
TKIP/AES | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | |
MTBF | 44,000 Hours | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 150 Mbps | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n) | |
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.5 a 10.14 Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB disponible | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 10% ~ 90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 75°C (-4°F to 167°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 8 mm [0.3 in] | |
Ancho del Producto | 15 mm [0.6 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 19 mm [0.7 in] | |
Peso del Producto | 0 g [0 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 42 g [1.5 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador Inalámbrico USB | |
1 - CD del Controlador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad










Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.5 a 10.14
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS
Productos Relacionados
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N G Inalámbrico USB 2.0 - 1 Transmisor - 1 Receptor
Permite agregar conectividad Wireless-N (inalámbrica) de alta velocidad a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB
Soporte de Producto
Controladores
-
[Realtek RTL8188CU] Windows USB Wireless Adapter.zip
Version: 1021.3.0912.2012
- Idioma: Inglés
-
Windows_Release_Notes.txt
- Idioma: Inglés
-
[Realtek RTL8188CU] Mac USB Wireless Adapter.zip
Version: 5.0.1
- Idioma: Inglés
-
Macintosh_Release_Notes.txt
- Idioma: Inglés
-
[Realtek RTL8188CU] Linux USB Wireless Adapter.zip
Version: 4.1.5_7309
- Idioma: Inglés
-
Linux_Release_Notes.pdf
- Idioma: Inglés
Manuales
-
USB150WN1X1-ES.pdf
Español
- Idioma: Español
-
USB150WN1X1x.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
USB150WN1X1_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.