StarTech.com

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N G Inalámbrico USB 2.0 - 1 Transmisor - 1 Receptor

Permite agregar conectividad Wireless-N (inalámbrica) de alta velocidad a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB

ID del Producto: USB150WN1X1W

  • Diseño ultra compacto y liviano
  • Configuración de antena 1 Transmisora/1 Receptora (1x1:1)
  • Compatible con el estándar IEEE 802.11n que admite velocidades de transferencia de hasta 150Mbps
Ver otros
  • Retrocompatible con los estándares IEEE 802.11b/g con velocidades de conexión de hasta 11 y 54Mbps respectivamente
  • Soporte para funciones de seguridad como WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2
  • Distancia de transmisión de hasta 100m en interiores y de 300m en exteriores
  • Botón pulsador para WPS (Wi-Fi Protected Setup) o configuración de software
  • Soporta modo Infraestructura y Ad-Hoc
18,99 € EUR sin IVA
22,98 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 1x1:1 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8188EUS
Interfaz Inalámbrico
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Frecuencia 2.4 GHz
MTBF 44,000 Hours
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 150 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 a 10.14
Linux 2.6.x a 3.5, 4.4 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 19 mm [0.7 in]
Peso del Producto 2 g [0.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 6 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 56 mm [2.2 in]
Longitud de la Caja 85 mm [3.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 41 g [1.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Inalámbrico USB
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 a 10.14
Linux 2.6.x a 3.5, 4.4 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
USB150WN1X1
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio o laptop a través de un puerto USB

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R
PEX300WN2X2
Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA