StarTech.com

Adaptador Tarjeta Mini PCI Express de Red Inalámbrica Wireless WiFi 802.11b/g/n 300Mbps

Conectividad inalámbrica N a alta velocidad a través de una ranura Mini PCI Express

ID del Producto: MPEX300WN2X2

  • Configuración de antenas: 2 Transmisoras/2 Receptoras (2x2:2)
  • Cumple con las normas IEEE 802.11n, con tasas de transferencia de datos de hasta 300 Mbps
  • Retrocompatible con los estándares IEEE 802.11b/g con velocidades de conexión de hasta 11 y 54Mbps, respectivamente
Ver otros
  • Soporte para seguridad WEP (64/128 bits) y WPA/WPA2
  • Soporte para modo de red de infraestructura y Ad-Hoc
  • Transmisión a distancias de hasta 100 metros en interiores y 300 metros en exteriores
  • Soporta los servicios de voz y vídeo, así como WMM
  • Interfaz Mini PCI Express de mitad de altura
22,99 € EUR sin IVA
27,59 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

La tarjeta de red inalámbrica Mini PCI Express Wireless-N, modelo MPEX300WN2X2, permite agregar conectividad de red a alta velocidad conforme a la norma 802.11n a un ordenador portátil o un sistema compacto, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 300 Mbps.

Para una comunicación inalámbrica eficaz, esta tarjeta tiene un diseño 2T2R (2 transmisores, 2 receptores) multientrada/multisalida (MIMO) a través de la frecuencia 2,4 GHz. Las configuraciones MIMO de antena emplean varias rutas de señal para obtener mayor ancho de banda, menor pérdida de paquetes y mayor recepción, incluso en condiciones de interferencia.

El adaptador Wireless N de 300 Mbps ofrece las velocidades necesarias en el caso de aplicaciones de red que exigen muchos recursos, como la transmisión de vídeo, VoIP y copias de seguridad en red, además de ofrecer retrocompatibilidad con redes 802.11b/g (11/54 Mbps) para conectar, en caso necesario, con enrutadores WiFi de generación anterior.

Por su tamaño compacto Mini PCI Express (mini tarjeta a la mitad de altura), este adaptador tiene un diseño que permite utilizarlo en los más recientes ordenadores portátiles, como Mini ITX, o bien soluciones personalizadas integradas en las que no se acoplaría una tarjeta PCIe estándar.

Avalada por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Rápida y fiable conectividad de red inalámbrica gracias a la compatibilidad con Wireless N
  • Conexión con redes inalámbricas de generación anterior gracias a la retrocompatibilidad con las normas 802.11b y 802.11g
  • Instalación de sistemas compactos o personalizados con diseño Mini PCI Express de mitad de altura

Aplicaciones

Reemplazo o actualización de una conexión WiFi existente con las normas IEEE 802.11n

Permite agregar capacidad de red inalámbrica Wireless-N a un sistema integrado mini ITX o personalizado sin espacio para una tarjeta PCI Express estándar

Conexión de una red inalámbrica Wireless-N en ubicaciones remotas donde las conexiones con cable no están disponibles

Permite agregar conectividad WiFi a alta velocidad para soportar aplicaciones como la transmisión de vídeo, VoIP y copias de seguridad en red

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8192CE
Interfaz Inalámbrico
Tipo de Bus Mini PCI Express
Tipo de Tarjeta Integrado
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4-2.484GHz
Ancho de Banda 20/40 MHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 802.11n: 300 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
1 - Mini PCI Express x1 (52 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura de expansión Mini PCI Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3 mm [0.1 in]
Ancho del Producto 26 mm [1 in]
Longitud del Producto 30 mm [1.2 in]
Peso del Producto 4 g [0.1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 66 g [2.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta inalámbrica
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R
PEX300WN2X2
Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
USB150WN1X1
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio o laptop a través de un puerto USB

16,99 € sin IVA
20,39 € con IVA
Adaptador Tarjeta PCI de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps - 2T2R
PCI300WN2X2
Adaptador Tarjeta PCI de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps - 2T2R

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

36,99 € sin IVA
44,39 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

A veces la tarjeta (NIC) integrada puede interferir con la nueva NIC.  En estos casos, lo mejor es desactivar la tarjeta NIC integrada.

La mejor forma de desactivar su tarjeta NIC integrada es acceder al sistema BIOS y desactivarla desde allí si es posible.  Para desactivarla, consulte el manual de su placa base.

También es posible desactivar cualquier tarjeta NIC en Windows.  Siga este procedimiento:

Primero haga clic en Inicio o, en Windows 8, pulse y mantenga pulsada la tecla Windows y luego pulse la tecla X.  A continuación, haga clic en el Panel de control.

Windows XP

  1. Haga clic en Conexiones de red.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.

Windows Vista

  1. Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
  2. En el lado izquierdo, haga clic en Administrar conexiones de red.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.

Windows 7

  1. Haga clic en Redes e Internet.
  2. Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
  3. En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.

Windows 8

  1. Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
  2. En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.