StarTech.com

Mini Adaptador de Red USB 2.0 Inalámbrico Wireless-AC de Banda Doble AC600 - Wifi 802.11ac 1T1R

Permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) de doble banda a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB 2.0

ID del Producto: USB433WACDB

  • Compatible con Wireless AC600 (433 Mbps + 150 Mbps)
  • Conforme a las normas 802.11 a/b/g/n/ac
  • Interfaz host USB 2.0
Ver otros
  • Soporte para doble banda, 2,4 y 5 GHz (802.11ac es de 5 GHz solamente)
  • Configuración de antena: 1 transmisor/1 receptor (1x1:1)
  • Soporte para seguridad inalámbrica WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2
  • Botón WPS de hardware
  • Soporte de calidad de servicio WMM
  • Diseño compacto
41,99 € EUR sin IVA
50,81 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 1x1:1 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8811AU
Interfaz Inalámbrico
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4000~2.4835GHz
5.150~5.825GHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Modulación DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 433 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.14
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace/actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Temperatura Operativa 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 35 mm [1.4 in]
Peso del Producto 0 g [0 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 17.1 cm [6.7 in]
Longitud de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 95 g [3.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Inalámbrico USB
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.14

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini Adaptador de Red USB 2.0 Inalámbrico Wireless-AC de Banda Doble AC600 - Wifi 802.11ac 1T1R
USB433WACDB
Mini Adaptador de Red USB 2.0 Inalámbrico Wireless-AC de Banda Doble AC600 - Wifi 802.11ac 1T1R

Permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) de doble banda a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB 2.0

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0 - Blanco
USB150WN1X1W
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0 - Blanco

Adicione conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de sobremesa o portátil a través de un puerto USB

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
USB150WN1X1
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0

Adicione conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de sobremesa o portátil a través de un puerto USB

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA