StarTech.com

Punto de Acceso Inalámbrico, Enrutador y Repetidor Wifi de Banda Doble - Wireless-AC - AC750 - Router de Pared

Cree un punto de zona activa inalámbrica Wireless-AC a partir de una conexión de red con cable, o amplíe el alcance de su red inalámbrica existente

ID del Producto: WFRAP433ACD

  • Agregue opciones versátiles de rendimiento a su red Wi-Fi, con 3 modos inalámbricos: extensor, enrutador y punto de acceso
  • Diseño de conexión en pared, sin que se requiera un adaptador de alimentación adicional
  • Conexiones simultáneas a 2,4 GHz (300 Mbps) y 5 GHz (450 Mbps)
Ver otros
  • Permite hasta 32 usuarios conectados simultáneamente por Wi-Fi
  • Compatible con las normas IEEE 802.11ac/802.11a /802.11n/802.11g/802.11b
  • Puertos LAN Y WAN RJ45 de 10/100 Mbps
  • Soporta autenticación en redes inalámbricas con WEP, WPA y WPA2
  • Botón WPS para cifrado de seguridad en red inalámbrica con un solo toque
  • Antenas internas 3 x 3 dBi (2 para 2,4 G y 1 para 5 G)
  • Botón de restablecimiento
84,99 € EUR sin IVA
102,84 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Configuración de Antena 2.4G 2T2R, 5G 1T1R
Estándares Industriales IEEE 802.11ac/ 802.11a / 802.11n/ 802.11g/ 802.11b
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8881AN
Realtek - 8192ER
Interfaz Inalámbrico
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4 ~ 5GHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distancia Máxima 300 m / 950 ft
MDIX Automático
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 300 Mbps a 2,4 GHz y 450 Mbps a 5 GHz
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - RJ-45 Hembra
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Tomacorriente AC disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Enlace/Actividad LAN
1 - Actividad/enlace WAN
1 - Actividad/enlace Wi-Fi
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 3W/4W (avg/max)
Corriente de Entrada 0.1A Max
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Requisitos Ambientales
Humedad 10% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 7 cm [2.8 in]
Ancho del Producto 50 mm [2 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 61 mm [2.4 in]
Peso del Producto 102 g [3.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 97 mm [3.8 in]
Ancho de la Caja 11.8 cm [4.6 in]
Longitud de la Caja 12 cm [4.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 229 g [8.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Punto de acceso inalámbrico Wireless-AC en pared
1 - network cable
3 - Enchufes intercambiables de pared (NA/RU/UE)
Auto negociación

Certificaciones