StarTech.com

Punto de Acceso Inalámbrico Wireless N de Empotrar en Pared - Wifi 802.11b/g/n de 2,4GHz Alimentado PoE

Instalación de un punto de acceso de pared compacto 802.11b/g/n mediante puertos telefónicos RJ45 LAN y RJ11 y el uso de cables de red existentes

ID del Producto: AP300WN22WUE

  • Instalación discreta y elegante, con un diseño estándar de pared
  • Integración sin problemas, gracias a la compatibilidad PoE
  • Conectividad en red rápida, segura y fiable, gracias al estándar Wireless-N
Ver otros
  • Seguridad WEP, WPA y WPA2 con cifrado TKIP/AES
  • Antena 2,3 dBi 2T2R interna con potencia de salida ajustable
  • Utilidad de configuración integrada (basada en la web)
183,99 € EUR sin IVA
220,79 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

Este punto de acceso en pared proporciona disponibilidad tanto de red, como de Internet para usuarios conectados mediante cable o de forma inalámbrica. El elegante diseño de montaje en pared con alimentación PoE permite el uso de su infraestructura CAT5 existente para reemplazar fácilmente sus entradas RJ45 estándar, lo cual ofrece la ventaja de doble puerto LAN y conectividad inalámbrica Wireless-N.

Diseño elegante y discreto para pared

Este punto de acceso se puede integrar de forma discreta en cualquier espacio donde se requiera acceso a Internet o a una red. El punto de acceso (AP) inalámbrico se puede instalar en cualquier receptáculo estándar de 1 toma, y su elegante diseño facilita su integración en cualquier espacio moderno. Su elegante diseño garantiza una instalación profesional y ordenada, ideal para habitaciones de hotel, hospitales, oficinas y colegios.

Instalación sencilla, con alimentación PoE

El punto de acceso inalámbrico obtiene la alimentación a través de Power over Ethernet, lo cual permite la conexión tanto de datos, como de alimentación mediante un inyector o conmutador PoE 802.3af, lo cual evita las molestias de tener que utilizar un tomacorriente o adaptador externo de alimentación. El punto de acceso ofrece 2 puertos frontales Ethernet RJ45, el primero funciona a través de la conexión PoE, mientras que el segundo ofrece un puerto de transmisión continua pass-through, el cual se puede utilizar para una conexión de teléfono o para transmisión LAN secundaria. La facilidad con que es posible incorporar este punto de acceso resulta ideal para los integradores de sistema, a la hora de planificar la fase de construcción de colegios, oficinas o edificios residenciales.

Rapidez, seguridad y confiabilidad, con compatibilidad inalámbrica Wireless-N

Para un rápido rendimiento, este punto de acceso inalámbrico es compatible con la norma 802.11b/g/n, lo cual significa que admite tasas de transferencia inalámbrica de datos de hasta 300Mbps en la frecuencia 2,4GHz. Para garantizar una conexión segura, el punto de acceso es compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA y WPA2. El dispositivo también incluye una utilidad de fácil uso basada en un navegador web, la cual ofrece varias opciones de personalización, así como varios identificadores SSID, actualizaciones de firmware a distancia e informes sobre eventos.

El modelo AP300WN22WUE está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Discreta instalación en pared, en una caja estándar monoentrada para pared
  • Rápida y fiable conectividad de red garantizada, gracias a la compatibilidad con Wireless N
  • Uso del cableado de una infraestructura existente para crear una zona activa inalámbrica, mediante un diseño con alimentación PoE

Aplicaciones

Utilice su infraestructura CAT5 existente para reemplazar de forma fácil los puertos Ethernet estándar con entradas dobles RJ45, a la vez que amplía la conectividad inalámbrica de su red

Agregue de forma independiente un punto de conexión inalámbrica en escuelas, oficinas u hoteles, a fin de que empleados, estudiantes o clientes tengan acceso inalámbrico

Cree un punto de acceso tipo Wireless N para interiores a partir de una conexión a través de cable existente, a fin de eliminar zonas "muertas" (sin acceso a la red) y posibilitar que los dispositivos inalámbricos se conecten

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.3af
ID del Conjunto de Chips Mediatek - MT7620n
Interfaz Inalámbrico
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.412 - 2.472GHz
Ancho de Banda 20/40MHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
Cifrado de Datos WPA
TKIP/AES
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Modulación DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK), OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Protocolos Admitidos CSMA/CA
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 300 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RJ-45 Hembra
Puertos Internos 2 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Inyector o conmutador PoE compatible con 802.3af/at
Cables Ethernet Cat 5e (o superior) del conmutador PoE al punto de acceso
Caja receptáculo monoentrada
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Sistema
1 - Actividad / Enlace WAN
1 - Actividad / Enlace LAN
1 - Actividad / Enlace WLAN
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 29 mm [1.1 in]
Ancho del Producto 55 mm [2.2 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 70 mm [2.8 in]
Peso del Producto 82 g [2.9 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 293 g [10.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Punto de acceso en pared
1 - Placa frontal (Reino Unido / UE)
1 - Marco para placa frontal (cuadrado)
1 - Estructura de montaje
2 - Tornillos
2 - Arandelas
1 - Guía de inicio rápido
1 - Manual de instrucciones en CD

Certificaciones

Productos Relacionados

Punto de Acceso Inalámbrico de Exteriores Wireless N 802.11a/n de 300Mbps con 2T2R y 5GHz - PoE
R300WN22OP5E
Punto de Acceso Inalámbrico de Exteriores Wireless N 802.11a/n de 300Mbps con 2T2R y 5GHz - PoE

Creación o extensión del rango de una red WiFi inalámbrica tipo "Wireless-N" (300 Mbps) en una ubicación exterior

109,99 € sin IVA
131,99 € con IVA
Punto de Acceso WiFi Inalámbrico para Exteriores 150Mbps Wireless N 802.11 b/g - Alimentado por PoE
AP150WN1X1OE
Punto de Acceso WiFi Inalámbrico para Exteriores 150Mbps Wireless N 802.11 b/g - Alimentado por PoE

Creación de una red inalámbrica Wireless-N de alto rendimiento, desde una conexión con cable: con alimentación PoE

89,99 € sin IVA
107,99 € con IVA
Punto de Acceso de Exteriores Inalámbrico Wifi Certificado IP67 de 2,4GHz - Wireless-N 2T2R 802.11a/n con PoE
R300WN22ODE
Punto de Acceso de Exteriores Inalámbrico Wifi Certificado IP67 de 2,4GHz - Wireless-N 2T2R 802.11a/n con PoE

Más área de cobertura WiFi a 2,4 GHz en exteriores, con un punto de acceso industrial resistente, con alimentación PoE

248,99 € sin IVA
298,79 € con IVA
Punto de Acceso de Exteriores Inalámbrico Wifi Certificado IP67 de 5GHz - Wireless-N 2T2R 802.11a/n con PoE
R300WN22MO5E
Punto de Acceso de Exteriores Inalámbrico Wifi Certificado IP67 de 5GHz - Wireless-N 2T2R 802.11a/n con PoE

Más área de cobertura WiFi a 5 GHz en exteriores, con un punto de acceso industrial resistente, con alimentación PoE

248,99 € sin IVA
298,79 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto