StarTech.com

Adaptador de Red Inalámbrica Wireless-AC AC600 - Tarjeta de Red PCI Express 802.11ac

Agregue conectividad W-iFi 802.11ac avanzada a un ordenador o servidor a través de una ranura PCI Express, con frecuencias de 2,4/5 GHz de doble banda y hasta 433 Mbps

ID del Producto: PEX433WAC11

  • Compatible con red inalámbrica AC600, con velocidades de hasta 433 Mbps (5 GHz) y hasta 150 Mbps (2,4 GHz)
  • Compatible con doble banda, 2,4 y 5 GHz (802.11ac es solo para 5 GHz)
  • Conforme a las normas 802.11 ac/a/b/g/n
Ver otros
  • Una sola antena (1T1R) para transmisión y recepción
  • Antenas externas (desmontables) 3 dBi de doble banda
  • Interfaz de PCI Express anfitrión
  • Seguridad inalámbrica con WEP, WPA, WPA2 y TKIP/AES a 64/128 bits
  • Compatible con calidad de servicio WMM y WMM-PS
  • Soporte para modo Soft AP
  • Configurado con un soporte de perfil estándar, incluye soporte de bajo perfil y soporte de media altura
59,99 € EUR sin IVA
71,99 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

Actualice su ordenador o servidor al potente sistema de red inalámbrica 802.11ac. Esta tarjeta de red AC600 se acopla fácilmente a una ranura de expansión PCI Express para ofrecer conectividad inalámbrica Wireless-AC de doble banda con velocidades de hasta 433 Mbps.

Agregue conectividad inalámbrica Wireless-AC de doble banda

El adaptador de red inalámbrica Wireless-AC permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) a un ordenador de sobremesa, a través de una ranura PCIe. Ideal para entornos de oficina o domésticos, este adaptador PCIe Wi-Fi® proporciona una cobertura inalámbrica de hasta 30 metros cuando se empareja con un enrutador 802.11ac. Es una solución económica para agregar o actualizar su equipo con la más reciente tecnología de red inalámbrica 802.11ac de doble banda.

El adaptador Wi-Fi es compatible con tasas de transmisión de datos de hasta 433 Mbps a 5 GHz, y 150 Mbps a 2,4 GHz. Dos antenas externas desmontables mejoran la recepción y ofrecen conexiones más fiables.

Versatilidad

El versátil adaptador USB Wi-Fi es compatible con la funcionalidad de doble banda 2,4/5 GHz, lo cual facilita la conexión con la red a 5 GHz, menos congestionada, y permite disfrutar de la transmisión sin interrupciones de vídeo HD (alta definición), videojuegos, transferencias de ficheros u otras aplicaciones que requieren un uso intensivo de ancho de banda. La función QoS WMM ("Quality of Service", calidad de servicio) establece rápidamente la prioridad entre las transmisiones de vídeo, llamadas a través de Internet o videojuegos en línea. 

Este adaptador de red tiene un diseño de antena con transmisor 1T1R (1 transmisor, 1 receptor) e incluye dos antenas externas (doble banda 3 dBi). Para la integración con todos los dispositivos de red, el adaptador de red es retrocompatible con las redes 802.11a/b/g/n

Rápida y fácil instalación

La tarjeta de red se instala fácilmente en la ranura PCI Express de un ordenador de factor de forma estándar o pequeño. Esta tarjeta está equipada con un soporte de perfil estándar e incluye un soporte de perfil bajo que permite su instalación en sistemas más pequeños o con espacio reducido.

El modelo PEX433WAC11 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Reemplace o actualice la capacidad de red inalámbrica de su ordenador de sobremesa o servidor, ya sea en un entorno de oficina o doméstico

Conecte con la banda Wi-Fi de 5GHz, con menos tráfico, a fin de evitar interferencias de dispositivos inalámbricos comunes, como los teléfonos inalámbricos

Obtenga un rendimiento inalámbrico más rápido para una comunicación más fluida de videoconferencias, transferencias más rápidas de ficheros, transmisión ininterrumpida de vídeo HD o videojuegos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 1T1R
Estándares Industriales IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
ID del Conjunto de Chips Realtek - 8821AE
Interfaz Inalámbrico
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.412~2.462 GHz, 5.180~5.825 GHz
Ancho de Banda 20/40/80 MHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
Distancia Máxima 30 m / 100 ft
Frecuencia 2.4G/5.8G-Dual band
MDIX Automático No
Soporte Full Duplex No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 433 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1
2 - RP-SMA (coaxial, Reverse Polarity SubMiniature A)
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2,
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura de expansión PCI Express disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento 10°C to 70°C (50°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 97 mm [3.8 in]
Longitud del Producto 121 mm [4.8 in]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 170 g [6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de red inalámbrica PCI Express AC600 Wireless-AC
2 - antena externa desmontable
1 - CD de controladores
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Guía de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2,

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Red Inalámbrica PCI Express AC1200 Wifi de Banda Doble - Adaptador PCI-E 802.11ac
PEX867WAC22
Tarjeta de Red Inalámbrica PCI Express AC1200 Wifi de Banda Doble - Adaptador PCI-E 802.11ac

Conectividad WiFi a alta velocidad 802.11ac con un PC de sobremesa através de una ranura PCI Express, con frecuencias de 2,4/5 GHz de doble banda y hasta 867 Mbps

103,99 € sin IVA
124,79 € con IVA
Adaptador USB 3.0 WiFi de Red Inalámbrica con Banda Doble AC1200 - Wireless 802.11ac
USB867WAC22
Adaptador USB 3.0 WiFi de Red Inalámbrica con Banda Doble AC1200 - Wireless 802.11ac

Permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) de doble banda a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB 3.0

66,99 € sin IVA
80,39 € con IVA
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N G Inalámbrico USB 2.0 - 1 Transmisor - 1 Receptor
USB150WN1X1W
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N G Inalámbrico USB 2.0 - 1 Transmisor - 1 Receptor

Permite agregar conectividad Wireless-N (inalámbrica) de alta velocidad a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB

18,99 € sin IVA
22,79 € con IVA
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
USB150WN1X1
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio o laptop a través de un puerto USB

16,99 € sin IVA
20,39 € con IVA
Mini Adaptador de Red USB 2.0 Inalámbrico Wireless-AC de Banda Doble AC600 - Wifi 802.11ac 1T1R
USB433WACDB
Mini Adaptador de Red USB 2.0 Inalámbrico Wireless-AC de Banda Doble AC600 - Wifi 802.11ac 1T1R

Permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) de doble banda a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB 2.0

41,99 € sin IVA
50,39 € con IVA

Soporte de Producto

Controladores y Descargas