StarTech.com

Módulo Transceptor SFP+ de Fibra LC Monomodo 10GBase-BX (de subida) MSA de 10 Gigabit DDM DOM - Hasta 10km

Agregue conexiones Ethernet de 10 Gigabits fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo SFP+

ID del Producto: SFP10GBBXUST

  • Ofrece conexiones (ascendentes) de 10 Gigabits fiables para redes compatibles con 10GBase-BX
  • Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
Ver otros
  • Compatible con fibra óptica monomodo (conector LC)
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
613,99 € EUR sin IVA
742,93 € EUR con IVA

General

Este módulo SFP+ 10GBase-BX (ascendente) le ofrece lo que más necesite en sus conexiones de red: un rendimiento fiable. Diseñado para seguir de forma precisa las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores. El módulo transceptor SFP+ monomodo ofrece una forma, que resulta económica, de agregar, reemplazar o actualizar los puertos de su equipo de red, y está avalado por garantía de por vida.

Ofrece conexiones Ethernet de 10 Gigabits

Con tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps y compatibilidad con DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) y DOM ("Digital Optical Monitoring", monitorización óptica digital), este módulo SFP LC puede instalarse en cualquier equipo de red de fibra óptica con puerto compatible con MSA. Ofrece conectividad fiable a 10 Gigabits a través de fibra óptica monomodo para redes compatibles con 10GBase-BX, con una distancia máxima de hasta 10km y una longitud de onda óptica de 1270nm Tx / 1330nm Rx.

Diseñado para un rendimiento fiable en red

Este transceptor óptico está diseñado para cumplir o sobrepasar las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). StarTech.com aporta su sólida reputación de soluciones de conectividad de alta calidad a transceptores SFP que están al mismo nivel de rendimiento y fiabilidad que las principales marcas OEM. El compromiso de StarTech.com con las más altas normas ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.

Funcional y ajustable a escala

Dado que ofrece funcionalidad y ajuste a escala, este transceptor por fibra óptica se puede conectar en caliente en cualquier momento, lo cual permite instalarlo sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituye una solución versátil y compatible con una amplia gama de equipos de red, lo cual le permite expandir de forma económica la conexión con su red a segmentos remotos.

El transceptor SFP10GBBXUST le garantiza un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida. 

Aplicaciones

Reemplace módulos SFP+ defectuosos o averiados en equipos compatibles con MSA

Expanda su red a segmentos remotos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Estándares Industriales IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
WDM
Rendimiento
DDM
Distancia Máxima de Transferencia 10 km (6.2 mi)
Longitud de Onda 1270nmTx/1330nmRx
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo de Fibra Modo Único
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.6 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 13.9 mm [0.5 in]
Color Plata
Longitud del Producto 58.4 mm [2.3 in]
Peso del Producto 24 g [0.8 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 54 g [1.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+

Certificaciones

Accesorios