StarTech.com

Módulo Transceiver SFP que cumple con MSA - 1000BASE-TX

1000 Mbps (1 Gbps) | Cobre | RJ45 | 100 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFP1000TXST

  • Ofrece conexiones fiables a 1GbE para redes compatibles con 1000BASE-TX 
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 1,3W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
69,99 € EUR sin IVA
84,69 € EUR con IVA

General

El modelo SFP1000TXST es un transceptor SFP por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 1000BASE-TX compatibles con MSA. El módulo transceptor SFP admite una distancia máxima de hasta 100m y conectividad fiable a 1GbE a través de cableado de fibra.  

Especificaciones técnicas: 
  • Máxima tasa de transferencia de datos: 1000Mbps 
  • Tipo: Cobre 
  • Tipo de conexión: Conector RJ45 
  • Distancia máxima de transferencia: 100m 
  • Consumo energético: Menos de 1,3 vatios 
  • DDM: No 

Este módulo SFP por cable de cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.  

Módulos SFP de StarTech.com 

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable. 

Aplicaciones

Reemplace módulos SFP defectuosos o averiados

Expanda su red a segmentos remotos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Estándares Industriales IEEE 802.3z 1000BASE-TX
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 100 m (328 ft)
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
Redes Compatibles 1000Mbps (1Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps
Tipo de Fibra Cobre
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Para uso con equipos de red de 1 Gigabit y conversores de medios
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto SFP compatible con MSA
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1.3 W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.6 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 13.9 mm [0.5 in]
Color Plata
Longitud del Producto 58.4 mm [2.3 in]
Peso del Producto 25 g [0.9 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 52 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP

Certificaciones