StarTech.com

Servidor de Dispositivos Serie de 1 Puerto RS232 con Power over Ethernet PoE - Conversor Serial a Red IP

Conecte, configure y controle de forma remota un dispositivo de puerto serie RS-232 a través de una red IP

ID del Producto: NETRS2321POE

  • Soporta Ethernet estándar o Alimentación a través de Ethernet (POE)
  • Admite protocolos UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP y ARP-Ping
  • Montaje en pared
Ver otros
  • Puerto RJ45 LAN 10/100Mbps integrado
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 115,2 Kbps por puerto
  • Soporta Cruzado Automático (MDI/MDI-X)
  • Soporta Windows® 2000, XP 32bit, y Vista 32bit
190,99 € EUR sin IVA
231,10 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af
Rendimiento
Bits de Datos 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 2
MTBF 233,403 Hours
Protocolos Admitidos UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 115,2 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® Vista (32), XP (32), 2000
Observaciones / Requisitos
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicadores
Indicadores LED 3 - Heartbeat, Enlace/Actividad, 10/100 Mbps
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.1A
Consumo de Energía 1.2
Corriente de Entrada 0.3 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 66.3 mm [2.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 10.7 cm [4.2 in]
Peso del Producto 259 g [9.1 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 70 mm [2.8 in]
Ancho de la Caja 29.6 cm [11.7 in]
Longitud de la Caja 19.2 cm [7.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 963 g [34 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Servidor industrial de dispositivos seriales a través de IP
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® Vista (32), XP (32), 2000

Certificaciones

Accesorios