Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Servidor de Dispositivos Serie a IP de 2 Puertos RS232 - De Metal

ID del Producto: NETRS2322P

Conecte, configure y gestione dos dispositivos serie RS232 remotos a través de una red IP

Características
  • Dos puertos RS232 (DB9) serie, integrados en una duradera caja metálica que resulta ideal para entornos industriales

  • Los soportes de montaje integrados facilitan la instalación del servidor de dispositivos en una pared o superficie

  • Entrada de alimentación redundante mediante el adaptador de alimentación proporcionado, o entrada de bloque de terminales de 9 a 36V CC

Más Características . . .
  • Rango más amplio de temperaturas de funcionamiento: 0°C a 85°C

  • Hasta 460,8Kbps de velocidad de baudios serie

  • Gestión y personalización a distancia mediante el software VCOM basado en Windows o por interfaz de un navegador web

  • Compatible con los protocolos Telnet, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP y BOOTP

  • Protección ESD (contra cargas electroestáticas) de 15kV para aire y 8kV para contacto

  • Puertos RJ45 10/100Mbps compatible con los protocolos IEEE 802.3 (10BASE-T) e IEEE 802.3u (100BASE-TX)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES AMAZES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
286,99 € EUR sin IVA
344,39 € con IVA

ID: NETRS2322P

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este servidor de dispositivos serie de 2 puertos es una forma económica de conectar y gestionar a distancia dos dispositivos serie a través de su red IP convencional. El servidor de dispositivos integra dos puertos RS232 en una resistente caja de metal que soporta un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, lo cual resulta ideal en el caso de entornos de fábricas e industriales.

Instalación flexible, en diversos entornos

Si busca una solución fiable tipo serie a través de control IP, este servidor le puede servir de ayuda. Gracias a la resistente caja de metal y capacidad de funcionamiento bajo un amplio rango de temperaturas, se garantiza que el servidor de dispositivos ofrece el rendimiento fiable que busca, incluso en entornos bajo condiciones extremas.

Además, incluye dos soportes de montaje integrados, a fin de poder instalarlo sobre una superficie o una pared, como sea necesario, para que no estorbe.

La alimentación de reserva mantiene sus dispositivos conectados

Gracias a la entrada de alimentación redundante, este servidor de dispositivos serie con dos puertos garantiza un funcionamiento fluido, incluso en el caso de caídas o fallos de la alimentación. Incluye una entrada de alimentación de bloque de terminales, que ofrece un amplio rango (9 a 36V CC), e incluye un adaptador universal de alimentación.

Dado que incluye dos entradas de alimentación, en caso de interrupciones de la alimentación, este servidor cambiará automáticamente a la fuente secundaria de alimentación. Gracias a su entrada de alimentación redundante, este servidor de dispositivos se mantiene operativo si una de las fuentes de alimentación falla, a fin de que sus dispositivos serie se mantengan conectados y gestionados como sea necesario.

Ajuste totalmente personalizado

Este servidor de dispositivos admite amplio ajuste a medida y se configura fácilmente para adaptarse a su aplicación. Para una sencilla configuración, los usuarios de Windows® pueden utilizar el software Virtual COM para puertos o la versátil interfaz basada en web.

El servidor de dispositivos RS232 es compatible con Telnet (protocolo de comunicación independiente del sistema operativo), de manera que se puede integrar en entornos mixtos de sistemas operativos (Windows, Mac, Linux®). Además, es compatible con los protocolos VCOM, TCP, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, y BOOTP.

El servidor NETRS2322P está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Virtual COM software - Windows® Only:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016

Note: The device server’s hardware is compatible with Mac OS and Linux®; however, the provided Virtual COM software is not compatible with these operating systems.
When used with a Mac or Linux operating system, the device server can only be configured using the Web-GUI.

Aplicaciones
  • Intégrelo en entornos industriales, de fábricas o almacenes que funcionan bajo condiciones climáticas y variaciones de temperatura extremas
  • Fíjelo a una pared o un escritorio mediante los soportes de montaje integrados
  • Ideal para configuraciones en que el equipo indispensable requiere alimentación continua, con dos entradas de alimentación
  • Utilícelo con maquinaria CNC y equipos de control de procesos, así como dispositivos de control del medioambiente y de puntos de venta (POS)
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Conforme con las normas IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Interfaz Serial
Rendimiento
Aislamiento 2500 Vrms
Auto negociación
Bits de Datos 7, 8
Capacidad de Administración Remota
Control de Flujo XON/XOFF, RTS/CTS, Ninguno
MDIX Automático
Paridad None, Even, Odd, Space, Mark
Protección Contra Sobretensión Protección contra descargas electroestáticas (ESD):

Modelo HBM ("Human Body Model", modelo de cuerpo humano), 15kV
15kV IEC1000-4-2, aire
8kV IEC1000-4-2, contacto
Protocolo Serie RS-232
Protocolos Admitidos ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - RJ-45 Hembra
1 - Bloque de Terminales (2 Cables)
Software
Compatibilidad OS Virtual COM software - Windows® Only:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016

Note: The device server’s hardware is compatible with Mac OS and Linux®; however, the provided Virtual COM software is not compatible with these operating systems.
When used with a Mac or Linux operating system, the device server can only be configured using the Web-GUI.
Indicadores
Indicadores LED 2 - Estado
2 - Puerto 1
2 - Puerto 2
1 - LAN a 10/100 Mbps
1 - Enlace/actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -45°C to 130°C (-49°F to 266°F)
Temperatura Operativa 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 23 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 81 mm [3.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 112 mm [4.4 in]
Peso del Producto 320 g [11.3 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 685 g [24.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - servidor de dispositivos serie de 2 puertos
1 - bloque de terminales (2 alambres)
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - CD del Software
1 - Guía de inicio rápido
Certificaciones
Servidor IP Ethernet de Dispositivos Serie con 1 Puerto RS-232 - Adaptador Serial de Montaje en Riel DIN
NETRS232

Servidor IP Ethernet de Dispositivos Serie con 1 Puerto RS-232 - Adaptador Serial de Montaje en Riel DIN

Una manera económica de conectar, configurar y gestionar un dispositivo serie RS-232 remoto, a través de una red IP

126,99 € sin IVA
152,39 € con IVA

Servidor Industrial Dispositivos Serie 1 Puerto RS232 422 485 a Wifi Ethernet IP Alimentación Redundante
NETRS232485W

Servidor Industrial Dispositivos Serie 1 Puerto RS232 422 485 a Wifi Ethernet IP Alimentación Redundante

Conexión, configuración y administración remota de un dispositivo serie RS232 o RS422/485 a través de una conexión WiFi/con cable

327,99 € sin IVA
393,59 € con IVA

Servidor Industrial de Dispositivos Serie de 4 Puertos Seriales RS-232 / 422 / 485 a Ethernet con IP y PoE
NETRS42348PD

Servidor Industrial de Dispositivos Serie de 4 Puertos Seriales RS-232 / 422 / 485 a Ethernet con IP y PoE

Administración remota de 4 dispositivos seriales RS232 o RS422/485 industriales a través de una red IP, con puertos Ethernet 10/100 redundantes

689,99 € sin IVA
827,99 € con IVA

Servidor de Dispositivos IP de 1 Puerto Serie RS232 - Convertidor Serial Ethernet RJ45 Montaje DIN
NETRS2321P

Servidor de Dispositivos IP de 1 Puerto Serie RS232 - Convertidor Serial Ethernet RJ45 Montaje DIN

Conecte, configure y controle de forma remota un dispositivo de puerto serie RS-232 a través de una red IP

175,99 € sin IVA
211,19 € con IVA

Conmutadores Ethernet (1)

Switch Conmutador Industrial Ethernet de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Carril DIN
IES5102

Switch Conmutador Industrial Ethernet de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Carril DIN

Amplíe la conectividad de su red mediante este resistente conmutador a 10/100Mbps no gestionado

128,99 € sin IVA
154,79 € con IVA

Cables DB9 y Cables DB25 (3)

Cambiador de Género Delgado DB9 Serie Hembra a Hembra
GC9SF

Cambiador de Género Delgado DB9 Serie Hembra a Hembra

Convierta un conector macho DB9 de 9 pines en un conector hembra DB9 de 9 pines

1,99 € sin IVA
2,39 € con IVA

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris
SCNM9FF

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris

Transfiera archivos a través de una conexión de puerto serial

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
SCNM9FM

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m

Transfiera archivos a través de una conexión serial

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.