Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Extensor de Mouse y Teclado PS/2 a través de Cat5

ID del Producto: PS2UTPEXT

Conecte su mouse o teclado PS/2 hasta 100m (328ft) de distancia de su ordenador principal usando un cable Cat5 estándar

Características
  • Un único cable UTP transmite tanto al mouse como al teclado

  • Usa cable Ethernet UTP Cat5 estándar

  • No requiere fuente de alimentación externa

  • No requiere controladores ni software

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
49,99 € EUR sin IVA
59,99 € con IVA

ID: PS2UTPEXT

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este extensor PS/2 vía CAT 5 es la solución perfecta para conectar dispositivos PS/2 usando un cable Cat5 estándar a distancias extendidas desde el ordenador principal.

La capacidad de alargar señales PS/2 hasta una distancia de 100 metros (328pies), hace de este extensor el producto perfecto tanto para las configuraciones actuales como para las reconfiguraciones futuras.

El extensor PS/2 está compuesto por dos unidades de extensión. La unidad local que se instala cerca de la PC y una unidad remota que se ubica cerca del mouse o teclado a una distancia que puede alcanzar los 100m. No requiere ningún software ni adaptadores de corriente por lo que la instalación y la configuración se realizan con rapidez y sin inconvenientes.

La ventaja de StarTech.com
  • No requiere controladores/software ni ningún adaptador de corriente externo lo que se traduce en una instalación Plug-and-Play rápida y fácil
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • Aulas o salas de conferencias donde el mouse o el teclado se encuentran lejos del sistema informático
  • Sistemas de información médica o terminales de seguridad en los que el sistema informático está ubicado en una zona vigilada/remota
  • Utiliza la infraestructura de cableado UTP existente para extender un mouse/teclado
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Configuración de Pines RJ45: Teclado: pin 1, pin 2 Mouse: pin 7, pin 8
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 133°F)
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 2.5 cm [1 in]
Longitud del Producto 69 mm [2.7 in]
Peso del Producto 180 g [6.4 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor PS/2 a Cat5 (Local)
1 - Extensor PS/2 a Cat5 (Remoto)
1 - Kit de Tornillos
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Cable Adaptador Conversor Teclado Ratón Mouse PS/2 a USB - 2x PS/2 Hembra - 1x USB A Macho
USBPS2PC

Cable Adaptador Conversor Teclado Ratón Mouse PS/2 a USB - 2x PS/2 Hembra - 1x USB A Macho

Convierta un teclado y mouse PS/2 en una única interfaz USB.

12,99 € sin IVA
15,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.