StarTech.com

Servidor de Dispositivos 1 Puerto USB 2.0 Sobre Red Gigabit Ethernet con IP - Adaptador Conversor

Conecte y comparta un periférico USB 2.0 a alta velocidad, a través de una red Gigabit

ID del Producto: USB1000IP

  • Hasta 30MBps de velocidad de transferencia: igual que si fuera una conexión directa con un puerto USB de un ordenador
  • Compatible con velocidades Gigabit y 10/100Mbps (detección automática)
  • Compatible con Auto-MDIX
Ver otros
  • Incluye software basado en Windows para monitorizar y controlar su dispositivo conectado
  • Compatible con varios servidores de dispositivos en una misma red
  • Soporta dispositivos USB 2.0 combo como impresoras multifunción
  • Compatible con USB OHCI / UHCI / EHCI
  • Soporta conexión automática al dispositivo luego de reiniciar el equipo
  • Compatible con las especificaciones USB 2.0 de Alta Velocidad
112,99 € EUR sin IVA
136,72 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3-2002
ID del Conjunto de Chips Elite Silicon - E3868M1
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima USB: 480Mbps
Ethernet: 10/100/1000Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1(32/64), 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota No admite conexión de Concentradores USB
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad Ethernet
1 - Enlace Ethernet
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 15
Corriente de Entrada 0.48A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad Operativa 20~80% HR
Humedad de Almacenamiento 15~90% HR
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 80 mm [3.1 in]
Peso del Producto 37 g [1.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 47 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 22 cm [8.7 in]
Longitud de la Caja 16 cm [6.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 355 g [12.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Servidor de Dispositivos Gigabit USB IP
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - CD del Controlador
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1(32/64), 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor 2 puertos USB 2.0 por cable Ethernet UTP RJ45 100m de alcance rango
USB2002EXT2
Extensor 2 puertos USB 2.0 por cable Ethernet UTP RJ45 100m de alcance rango

Extienda dos conexiones USB 2.0 con alimentación hasta 100 metros a través de cable Cat5 o Cat6

553,99 € sin IVA
670,33 € con IVA
Extensor 4 Puertos USB 2.0 por Cable Cat5 Cat6 Ethernet UTP - Hasta 100m
USB2004EXT2
Extensor 4 Puertos USB 2.0 por Cable Cat5 Cat6 Ethernet UTP - Hasta 100m

Extienda cuatro conexiones USB 2.0 a una distancia de 330 pies de su ordenador a través de cable Cat5 o Cat6

532,99 € sin IVA
644,92 € con IVA

Accesorios