Inicio Industriales E/S Adaptadores de red USB

Adaptadores de red USB y USB-C

Nuestros adaptadores de red USB facilitan la posibilidad de agregar una conexión de red por cable a su ordenador portátil o de sobremesa, o a su tablet. No importa cuán portátil sea su dispositivo, si tiene un puerto USB disponible, nuestros compactos adaptadores de red USB le ayudarán a efectuar la conexión.

Nuestra gama de adaptadores de red USB ofrece funcionalidades como:

  • conectores USB Type-C™, los cuales proporcionan un sencillo acceso a la red para sus dispositivos equipados con USB-C™
  • Rápidas transferencias de ficheros mediante la compatibilidad con el verdadero ancho de banda Gigabit para redes Ethernet Gigabit (GbE) o Fast Ethernet (10/100)
  • Diseño extremadamente portátil para facilitar su uso al desplazarse/viajar
31 a 34 de 34 resultados
Adaptador Conversor USB 2.0 a Fibra Óptica 100BaseFX-SC Multimodo 2km Transceiver USB
US100A20FXSC
Adaptador Conversor USB 2.0 a Fibra Óptica 100BaseFX-SC Multimodo 2km Transceiver USB

Conecte su red 100Mbps por fibra óptica a través del puerto USB-A de su ordenador portátil

254,99 € sin IVA
308,54 € con IVA
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Caja Externa con Tarjeta de Red de 10Gb y DisplayPort - Thunderbolt 3 a PCI Express
BNDTB10GI
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Caja Externa con Tarjeta de Red de 10Gb y DisplayPort - Thunderbolt 3 a PCI Express

Este adaptador Thunderbolt 3 a 10GbE le permite conectar su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 a una red de 10GbE a través de un chasis de expansión

835,99 € sin IVA
1.011,55 € con IVA
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Caja Externa con Tarjeta de Red con 2 SFP+ Abiertos y DP - Thunderbolt 3 a PCI Express
BNDTB210GSFP
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Caja Externa con Tarjeta de Red con 2 SFP+ Abiertos y DP - Thunderbolt 3 a PCI Express

Este adaptador de red Thunderbolt 3 conecta su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 a una red de fibra de 10GbE a través de un chasis de expansión PCIe

874,99 € sin IVA
1.058,74 € con IVA
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Caja Externa con Tarjeta de Red con 2 Puertos de 10Gb y DisplayPort - Thunderbolt 3 a PCI Express
BNDTB310GNDP
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Caja Externa con Tarjeta de Red con 2 Puertos de 10Gb y DisplayPort - Thunderbolt 3 a PCI Express

Este chasis de expansión Thunderbolt 3 PCIe le permite conectar su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 a una red Ethernet de 10 Gigabits a través de una caja PCIe externa

903,99 € sin IVA
1.093,83 € con IVA