StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue Gigabit Ethernet a cualquier PC u ordenador portátil equipado con USB 2.0

ID del Producto: USB21000S2

  • El adaptador USB a RJ45 soporta redes Ethernet Gigabit a través de USB 2.0 con un ancho de banda de hasta 480Mbps
  • Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T)
  • Alimentado directamente desde los puertos USB
Ver otros
  • Soporta Jumbo Frames de hasta 9 KB
  • Soporta Microsoft NDIS 6.2 Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large send Offload
  • Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • BSRAM de 20KB incorporada para el buffer de paquetes
  • Indicadores LED de Actividad y Enlace Gigabit
  • Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
33,99 € EUR sin IVA
40,79 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

El Adaptador USB 2.0 a Gigabit Ethernet, USB21000S2 ofrece una conexión USB Ethernet confiable que permite agregar un puerto RJ45 Ethernet a un ordenador equipado con USB y soporte para conectar redes Gigabit.

Compatible con versiones anteriores de sistemas informáticos USB 1.x, este adaptador de red Gigabit USB compacto y portátil ofrece un adaptador de red de reemplazo ideal para ordenadores de sobremesa o un accesorio para ordenadores portátiles. Con soporte para funciones como tramas Jumbo y etiquetado VLAN, el adaptador es adecuado tanto en el caso de usuarios domésticos, como de empresas.

El adaptador de red USB Gigabit, USB21000S2 ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Compatible con redes Gigabit Ethernet y alimentado a través de USB para proporcionar versatilidad y portabilidad como complemento o reemplazo
  • El adaptador Gigabit USB ayuda a conservar los recursos del sistema ya que ofrece soporte integrado para NDIS6 Checksum y Large Send Offload, y Jumbo Frames
  • El adaptador USB Gigabit Ethernet cuenta con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

Permite agregar conectividad Ethernet a un ordenador de escritorio o a una laptop sin tener que abrir el equipo ni ocupar una ranura de expansión disponible

Permite reemplazar un adaptador de red integrado dañado con una conexión USB Ethernet externa evitando tener que abrir el gabinete del ordenador de escritorio o laptop

Permite conectar su laptop a una red o backbone Gigabit - perfecto para oficinas pequeñas u oficinas en casa, aplicaciones de redes departamentales y juegos en red

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab
ID del Conjunto de Chips SMSC - LAN7500
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
MDIX Automático
MTBF 70.000 horas
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 20 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps (USB 2.0)
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X® 10.6 to 10.9
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad
1 - Enlace Gigabit
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 75°C (-4°F to 168°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Color Negro
Form Factor Cable integrado
Longitud del Producto 270 mm [10.6 in]
Peso del Producto 39 g [1.4 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 128 g [4.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X® 10.6 to 10.9
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45
USB2106S
Mini Adaptador de Red NIC Ethernet USB de 1 Puerto 10/100Mbps RJ45

Añade un Puerto Ethernet de 10/100Mbps a un ordenador equipado con USB.

21,99 € sin IVA
26,39 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA
Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC
PEX1000MMSC
Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC

Incorpore un puerto de fibra Multimodo SC Gigabit a su sistema usando PCI Express

207,99 € sin IVA
249,59 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Preguntas frecuentes

Cómo

Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:

  1. Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
  2. En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella.  Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.

Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.

Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:

  1. Haga clic en el icono Apple.
  2. Haga clic en Acerca de este Mac.
  3. Haga clic en Más información o Informe del sistema.
  4. Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.

Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo.  Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.

Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.