StarTech.com

Adaptador de Red NIC Gigabit Ethernet Externo USB 3.0 con Hub Concentrador 3 Puertos con Alimentación

Agregue conectividad Ethernet Gigabit y un concentrador con 3 puertos USB 3.0 a un ordenador mediante un solo puerto SuperSpeed USB 3.0

ID del Producto: ST3300U3S

  • Puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45
  • Totalmente conforme con las especificaciones IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3az
  • Soporte para Auto MDIX, reinicio WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red) y tramas Jumbo
Ver otros
  • Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
  • 3 puertos SuperSpeed USB 3.0 con 5 Gbps de ancho de banda
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
  • Soporte simultáneo para dispositivos USB 3.0/2.0/1.x
  • Totalmente conforme con las especificaciones para USB 3.0 rev 1.0
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
69,99 € EUR sin IVA
84,69 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
USB 3.0 rev. 1.0
ID del Conjunto de Chips ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
USB 3.0
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
1 Gbps (Gigabit Ethernet)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15 - Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 1 - Azul - Encendido
1 - Verde - Enlace de red (color entero) / Actividad (parpadeante)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.0 A
Consumo de Energía 10
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 65 mm [2.6 in]
Color Blanco
Form Factor Cable separado
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 55 g [1.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 53 mm [2.1 in]
Ancho de la Caja 16.2 cm [6.4 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 16.5 cm [6.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 344 g [12.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a GbE más concentrador
1 - Cables micro USB 3.0
1 - Adaptador de Alimentación Universal
3 - Enchufe Adaptador (USA/RU/UE)
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15 - Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco
USB31000SW
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a una laptop u ordenador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro
USB31000S
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un ordenador de sobremesa o portátil a través de un puerto USB 3.0

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle
USB31000NDS
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a una laptop u ordenador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

31,99 € sin IVA
38,71 € con IVA
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un ordenador a través de una única conexión USB 3.0

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA

Accesorios