StarTech.com

Adaptador USBC de Red Ethernet Gigabit Externo - USB 3.0 - Tarjeta Externa USB TipoC de Red 1Gbps LAN RJ45

Conecte con una red Ethernet Gigabit a través del puerto USB-C de su ordenador

ID del Producto: US1GC30DB

  • Agregue conectividad a red Ethernet Gigabit (10/100/1000Mbps) a su ordenador portátil o de sobremesa, mediante su puerto USB Type-C
  • Soporte total de ancho de banda Gigabit a través de USB 3.0 (5Gbps)
  • Compacto y liviano con un diseño sin cables para una máxima portabilidad
Ver otros
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Compatibilidad con controlador nativo para las últimas versiones de Windows, macOS, Linux, Chrome OS
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Compatible con autodetección de 10/100/1000Mbps, etiquetado de VLAN y Wake-on-LAN
39,99 € EUR sin IVA
48,39 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips Realtek - RLT8153
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 14.1 cm [5.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 17.5 cm [6.9 in]
Peso del Producto 58 g [2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 14.1 cm [5.6 in]
Longitud de la Caja 51 mm [2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 58 g [2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Red

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones