StarTech.com
Novedad

Cable Twinax SFP+, con conexión directa, compatible con el modelo DAC-SFP-10G-1M de Dell EMC - 1 m

Cable SFP+ de cobre | 10 Gbps | DAC pasivo | Garantía de por vida

ID del Producto: DACSFP10G1M

  • 100% compatibilidad con el modelo DAC-SFP-10G-1M de Dell EMC garantizada
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo energético de menos de < 1.0 W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
37,99 € EUR sin IVA
45,97 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Consumo de Energía < 1W
MTBF 61,728,395 hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10.00 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~85%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.000
Ancho del Producto 14.000
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 100 cm [39.4 in]
Peso del Producto 74.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 40.000
Ancho de la Caja 200.000
Longitud de la Caja 220.000
Peso (de la Caja) del Envío 84.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - SFP+ Cable
Impedancia 100 Ohm

Certificaciones