StarTech.com

Cable de 1m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU1M - 10 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFPH40GCU1M

  • 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-H40G-CU1M
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W
  • Intercambiable en caliente
175,99 € EUR sin IVA
212,95 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco®
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 20.7 cm [8.1 in]
Longitud de la Caja 23 cm [9.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 80 g [2.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 72 g [2.5 oz]
Tipo de Cable Passive Copper Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,5m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU0-5M - 40 GbE
QSFPH40GCU05
Cable de 0,5m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU0-5M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

152,99 € sin IVA
185,12 € con IVA
Cable de 3m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU3M - 40 GbE
QSFPH40GCU3M
Cable de 3m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU3M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

196,99 € sin IVA
238,36 € con IVA
Cable de 5m Twinax Direct-Attach QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU5M
QSFPH40GCU5M
Cable de 5m Twinax Direct-Attach QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU5M

Cable de Cobre QSFP+ | 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

244,99 € sin IVA
296,44 € con IVA