StarTech.com

Cable de 3m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP40GPC3M

  • Ofrece conexiones fiables a 40Gbps para redes compatibles con 40GBASE-T
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W
  • Intercambiable en caliente
187,99 € EUR sin IVA
227,47 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 mm [1 in]
Ancho de la Caja 25 cm [9.8 in]
Longitud de la Caja 32.5 cm [12.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 268 g [9.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 30 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 252 g [8.9 oz]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,5m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE
QSFP40GPC05M
Cable de 0,5m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

146,99 € sin IVA
177,86 € con IVA
Cable de 1m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE
QSFP40GPC1M
Cable de 1m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

165,99 € sin IVA
200,85 € con IVA
Cable de 5m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE
QSFP40GPC5M
Cable de 5m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

233,99 € sin IVA
283,13 € con IVA