StarTech.com

Cable de 7m QSFP+ Direct Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP40GAC7M

  • Ofrece conexiones fiables a 40Gbps para redes compatibles con 40GBASE-T
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,7W
  • Intercambiable en caliente
769,99 € EUR sin IVA
931,69 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo de Cable Active Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.7 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 7 m [23 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 28 cm [11 in]
Longitud de la Caja 33.5 cm [13.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 504 g [17.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 24 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 6.9 m [22.6 ft]
Peso del Producto 490 g [17.3 oz]

Certificaciones