Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable SFP+ de 1m Direct Attach - Latiguillo Twinax Pasivo Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M SFP+ DAC de 10Gb
Conecte sus dispositivos de red 10GbE SFP+ de Juniper mediante este económico cable de cobre Twinax pasivo
ID del Producto: EXSFP10GE1M
- 100% compatible con Juniper, equivalente al cable EX-SFP-10GE-DAC-1M de Juniper
- Alternativa económica a los módulos de fibra óptica
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Grosor de 0,05mm², impedancia de 100 ohmios
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
- Compatible con las normas de conector SFF-8431 y SFF-8432
- Bajo consumo eléctrico: < 0,5W
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable SFP+ 10G le ofrece lo que necesita en sus conexiones en red: un rendimiento fiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.
Este cable biaxial ("Twinax") pasivo es totalmente compatible con las conexiones en caliente y directas, así como con aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectada a través de puertos SFP+ ("Small Form-Factor Pluggable", conector enchufable de factor de forma pequeño).
Diseñado para interconexiones a corta distancia y alta velocidad, este cable Twinax de baja latencia es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.
Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo EXSFP10GE1M es un cable fiable de repuesto para el modelo EX-SFP-10GE-DAC-1M de Juniper Networks®.
Aplicaciones
Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb
Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V934255 | |
UPC Code | 065030875165 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo de Cable | Passive Copper Cable | |
Rendimiento | ||
Impedancia | 100 Ohm | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10Gbps | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector | |
Conector B | 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector | |
Requisitos Ambientales | ||
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 12 mm [0.5 in] | |
Ancho del Producto | 14 mm [0.6 in] | |
Calibre del Conductor | 30 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 1 m [3.3 ft] | |
Longitud del Producto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso del Producto | 72 g [2.5 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 80 g [2.8 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - cable sfp+ |
Productos Relacionados
Cable SFP+ de 3m Direct Attach - Latiguillo Twinax Pasivo Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M SFP+ DAC de 10Gb
Conecte sus dispositivos de red 10GbE SFP+ de Juniper mediante este económico cable de cobre Twinax pasivo
Cable SFP+ de 5m Direct Attach - Latiguillo Twinax Pasivo Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M SFP+ DAC de 10Gb
Conecte sus dispositivos de red 10GbE SFP+ de Juniper mediante este económico cable de cobre Twinax pasivo
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- EXSFP10GE1M_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.