StarTech.com

Cable de 3m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFP10GPC3M

  • Ofrece conexiones fiables a 10Gbps para redes compatibles con 10GBASE-T
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W
  • Intercambiable en caliente
84,99 € EUR sin IVA
102,84 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand MSA Compliant
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 4 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 21.8 cm [8.6 in]
Longitud de la Caja 20 cm [7.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 150 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 150 g [5.3 oz]
Tipo de Cable Passive Copper Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,5m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE
SFP10GPC05M
Cable de 0,5m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Cable de 1m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE
SFP10GPC1M
Cable de 1m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

69,99 € sin IVA
84,69 € con IVA
Cable de 2m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE
SFP10GPC2M
Cable de 2m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

80,99 € sin IVA
98,00 € con IVA
Cable de 5m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE
SFP10GPC5M
Cable de 5m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA