StarTech.com

Cable de 5m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: EXSFP10GEDA5

  • 100% compatibilidad garantizada con el modelo EX-SFP-10GE-DAC-5M de Juniper
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
  • Intercambiable en caliente
142,99 € EUR sin IVA
173,02 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.5 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 5 m [16.4 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 mm [1 in]
Ancho de la Caja 25 cm [9.8 in]
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 312 g [11 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 24 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 5 m [16.4 ft]
Peso del Producto 294 g [10.4 oz]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M
EXSFP10GE1M
Cable de 1m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Cable de 3m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M
EXSFP10GEDA3
Cable de 3m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA