StarTech.com

Cable de 5m QSFP+ Pasivo Óptico Twinax Direct-Attach Breakout Compatible con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Breakout Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP4SFP10C5

  • 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W
547,99 € EUR sin IVA
663,07 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco®
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 5 m [16.4 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 35 mm [1.4 in]
Ancho de la Caja 27.5 cm [10.8 in]
Longitud de la Caja 32.5 cm [12.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 816 g [28.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 5 m [16.4 ft]
Peso del Producto 500 g [17.6 oz]
Tipo de Cable Passive Copper Cable

Certificaciones