StarTech.com

Módulo transceptor SFP compatible con el modelo SFP-1G-SX de Arista Networks - 1000Base-SX

1 Gbps | Multimodo | LC | 550 m | Garantía de por vida

ID del Producto: AR-SFP-1G-SX-ST

  • 100% compatibilidad con el modelo SFP-1G-SX de Arista Networks garantizada
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
Ver otros
  • Bajo consumo energético de menos de < 1.0 W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
39,99 € EUR sin IVA
48,39 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks
Rendimiento
DDM
MTBF 629,953,711 hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,25 Gbps
Características Físicas
Altura del Producto 12.500
Ancho del Producto 56.600
Longitud del Producto 1.4 cm [0.5 in]
Peso del Producto 16.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 31.000
Ancho de la Caja 90.000
Longitud de la Caja 115.000
Peso (de la Caja) del Envío 50.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP

Certificaciones