StarTech.com
Novedad

Módulo transceptor SFP+ compatible con el modelo 0231A0A6 de HP - 10GBase-SR

10 Gbps | Multimodo | LC | 300 m | Garantía de por vida

ID del Producto: 0231A0A6-ST

  • 100% compatibilidad con el modelo 0231A0A6 de HP garantizada
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
Ver otros
  • Bajo consumo energético de menos de < 1.3 W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
68,99 € EUR sin IVA
83,48 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Rendimiento
Consumo de Energía < 1.3W
DDM
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Características Físicas
Altura del Producto 13.700
Ancho del Producto 58.400
Longitud del Producto 1.4 cm [0.5 in]
Peso del Producto 20.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 31.000
Ancho de la Caja 90.000
Longitud de la Caja 115.000
Peso (de la Caja) del Envío 50.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex

Certificaciones