StarTech.com

Transceptor de Fibra Óptica Multi Modo SFP Gigabit 850nm Conector LC - 550m

Incorpore, remplace o actualice módulos SFP en equipos de fibra gigabit

ID del Producto: SFPSXMM

  • Compatible con el estándar IEEE 802.3z 1000BASE-SX 1,25Gbps
  • Compatible con los estándares SFP Multi-Source Agreements standards (MSA)
  • Equipado con un Laser VCSEL de 850nm compatible con los estándares de seguridad IEC825 Clase 1
Ver otros
  • Conector de receptáculo LC Duplex
  • Compatible con Canal de Fibra FC PI 100 M5 SN I y FC PI 100 M6 SN I 1.0625Gbps
  • Soporta funcionalidad Serial ID
  • Conexión directa
95,99 € EUR sin IVA
115,19 € EUR con IVA

General

El transceptor de fibra óptica multimodo SFP Gigabit 850 nm, LC 550 m SFPSXMM , está fabricado para ajustarse a las normas MSA ("Multi-Sourcing Agreement", acuerdo multifuente) y es una alternativa económica para mejor rendimiento y conectividad con los dispositivos de red conectados mediante fibra óptica.

Mediante un diodo láser VCSEL de longitud de onda corta (850 nm) y con una distancia máxima de cable de 550 m a través de fibra óptica multimodo, este módulo SFP ("Small Form Factor Pluggable", conectividad con dispositivos de tamaño compacto) Gigabit puede instalarse en cualquier dispositivo de red de fibra óptica con puerto SFP compatible con MSA, lo cual representa una solución sencilla para actualizar los dispositivos de red existentes de manera que puedan conectarse con dispositivos en ubicaciones remotas mediante fibra óptica multimodo con acabado LC.

Este transceptor de fibra óptica ofrece escalabilidad y una solución práctica que permite instalar el módulo LC multimodo sin interrupciones en el tráfico de la red o sin que sea necesario reiniciar el dispositivo.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Este módulo se puede conectar y desconectar sin detener el normal funcionamiento del sistema y se puede instalar en cualquier dispositivo de red con un puerto compatible con el estándar MSA
  • Equipado con una interfaz LC multimodo de estándar industrial, este módulo puede extender la conectividad de la red hasta 550m de distancia

Aplicaciones

Perfecto para la extensión de redes y backbones de fibra

Permite reemplazar SPFs defectuosos o dañados en equipos compatibles con el estándar MSA

Ideal para usar en instalaciones de fibra Multimodo

Permite expandir la red a segmentos remotos a través de fibra

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Estándares Industriales IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 550 m (1804 ft)
Longitud de Onda 850nm
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 78.286 horas
Redes Compatibles 1000Mbps (1Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,25 Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 9 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 13 mm [0.5 in]
Longitud del Producto 55 mm [2.2 in]
Peso del Producto 0 kg [0 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor LC Multimodo SFP

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto