StarTech.com

Módulo Transceptor QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-40G-LR4 - 40GBASE-LR4

40 Gbps | Fibra Monomodo | LC | 10 km | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP40GLR4ST

  • 100% compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-40G-LR4
  • Compatible 100% con Cisco, equivalente al modelo QSFP-40G-LR4 de Cisco
  • Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
Ver otros
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 2,5W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
2.129,99 € EUR sin IVA
2.577,29 € EUR con IVA

General

El modelo QSFP40GLR4ST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo QSFP-40G-LR4 de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 40GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 40GBASE-LR4, a una distancia máxima de hasta 10km. 

Especificaciones técnicas: 

  • Longitud de onda: 1270nm a 1330nm 
  • Máxima tasa de transferencia de datos: 40Gbps 
  • Tipo: Fibra óptica monomodo 
  • Tipo de conexión: Conector LC 
  • Distancia máxima de transferencia: 10km
  • MTBF: 1.489.426 horas 
  • Consumo energético: Menos de 2,5 vatios 
  • DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí 

Este módulo QSFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.  

Módulos SFP de StarTech.com 

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable. 

Aplicaciones

Ofrece conectividad 40 GbE de alto rendimiento para centros de datos, aplicaciones de redes, empresas y proveedores de servicios

Reemplace módulos SFP+ defectuosos o averiados en equipos compatibles con MSA o Cisco

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Estándares Industriales IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Rendimiento
DDM
Distancia Máxima de Transferencia 10 km (6.2 mi)
Longitud de Onda 1270nm to 1330nm
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 1.489.426 horas
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Tipo de Fibra Modo Único
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Para uso con equipos de red de 40 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto QSFP compatible con MSA o Cisco
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 2.5 W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 18.4 mm [0.7 in]
Color Plata
Longitud del Producto 72 mm [2.8 in]
Peso del Producto 44 g [1.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 75 g [2.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor QSFP+

Certificaciones

Productos Relacionados

Módulo QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-40G-LR4-S - Transceptor de Fibra Óptica 40GBASE-LR4 - QSFP40GLR4S
QSFP40GLR4S
Módulo QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-40G-LR4-S - Transceptor de Fibra Óptica 40GBASE-LR4 - QSFP40GLR4S

40 Gbps | Fibra Monomodo | LC | 10 km | Garantía de por Vida

1.996,99 € sin IVA
2.416,36 € con IVA

Accesorios