Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMódulo Transceptor SFP de Fibra LC Monomodo 100Base-BX (de bajada) MSA de 100Mbps DDM DOM - Hasta 10km
Agregue conexiones Ethernet a 100Mbps fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo SFP
ID del Producto: SFP100BBXDST
- Ofrece conexiones fiables 100Mbps (descendentes) para redes compatibles con 100Base-BX
- Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
- Compatible con fibra óptica monomodo (conector LC)
- Distancia máxima de hasta 10km
- Tasas máximas de transferencia de datos de hasta 100Mbps
- longitud de onda óptica 1550nm Tx/1310nm Rx
- DDM o DOM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital, "Digital Optical Monitoring", monitorización óptica digital)
- Intercambiable en caliente
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este módulo SFP 100Base-BX (descendente) le ofrece lo que más necesite en sus conexiones de red: un rendimiento fiable. Diseñado para seguir de forma precisa las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores. El módulo transceptor SFP monomodo ofrece una forma, que resulta económica, de agregar, reemplazar o actualizar los puertos de su equipo de red, y está avalado por garantía de por vida.
Ofrece conexiones Fast Ethernet a 100Mbps
Con tasas de transferencia de datos de hasta 100Mbps y compatibilidad con DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) y DOM ("Digital Optical Monitoring", monitorización óptica digital), este módulo SFP LC puede instalarse en cualquier equipo de red de fibra óptica con puerto compatible con MSA. Ofrece conectividad fiable Fast Ethernet a través de fibra óptica monomodo para redes compatibles con 100Base-BX, con una distancia máxima de hasta 10km y una longitud de onda óptica de 1550nm Tx / 1310nm Rx.
Diseñado para un rendimiento fiable en red
Este transceptor óptico está diseñado para cumplir o sobrepasar las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). StarTech.com aporta su sólida reputación de soluciones de conectividad de alta calidad a transceptores SFP que están al mismo nivel de rendimiento y fiabilidad que las principales marcas OEM. El compromiso de StarTech.com con las más altas normas ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.
Funcional y ajustable a escala
Dado que ofrece funcionalidad y ajuste a escala, este transceptor por fibra óptica se puede conectar en caliente en cualquier momento, lo cual permite instalarlo sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituye una solución versátil y compatible con una amplia gama de equipos de red, lo cual le permite expandir de forma económica la conexión con su red a segmentos remotos.
El transceptor SFP100BBXDST le garantiza un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Reemplace módulos SFP defectuosos o averiados en equipos compatibles con MSA
Ideal para la implementación en dispositivos de red con varias ranuras SFP
Expanda su red a segmentos remotos
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V934150 | |
Esprinet | SFP100BBXDST | |
UPC Code | 065030873529 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3u 100BASE-BX | |
WDM | Sí | |
Rendimiento | ||
DDM | Sí | |
Distancia Máxima de Transferencia | 10 km (6.2 mi) | |
Longitud de Onda | 1550nmTx/1310nmRx | |
Modo de Operación de Fibra | Half/Full-Duplex | |
Redes Compatibles | 100 Mbps | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 155 Mbps | |
Tipo de Fibra | Modo Único | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad Local | 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | De utilidad en equipos de red de fibra y conversores de medios de 100 Mbps | |
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto SFP compatible con MSA | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5~95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 11 mm [0.4 in] | |
Ancho del Producto | 16 mm [0.6 in] | |
Color | Plata | |
Longitud del Producto | 60 mm [2.4 in] | |
Peso del Producto | 18 g [0.6 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 47 g [1.7 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Transceptor SFP |
Accesorios
Cable de Red de 1m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125 - LSZH
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 4m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 7m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SFP100BBXDST_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.