StarTech.com

Módulo Transceiver SFP+ que cumple con MSA- 10GBASE-T

10 Gbps | Cobre | RJ45 | 30 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFP10GBTST

  • Ofrece conexiones fiables a 10GbE para redes compatibles con 10GBASE-T 
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
565,99 € EUR sin IVA
684,85 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El modelo SFP10GBTST es un transceptor SFP por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 10GBASE-T compatibles con MSA. El transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 30m y conectividad fiable a 10GbE a través de cableado de cobre, lo cual constituye una alternativa eficaz a las configuraciones con cable de fibra óptica.  

Especificaciones técnicas: 
  • Máxima tasa de transferencia de datos: 10Gbps 
  • Tipo: Cobre 
  • Tipo de conexión: Conector RJ45 
  • Distancia máxima de transferencia: 30m 
  • MTBF: 4.598.430 horas
  • DDM: No >

Este módulo SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.  

Módulos SFP de StarTech.com 

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable. 

Aplicaciones

Reemplace módulos SFP+ defectuosos o averiados

Expanda su red a segmentos remotos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Estándares Industriales IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3an 10GBASE-T
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 30 m (98.4 ft)
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 4.598.430 horas
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo de Fibra Cobre
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto SFP+ compatible con MSA
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 2.3 W (max.)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.6 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 13.9 mm [0.5 in]
Color Plata
Longitud del Producto 70 mm [2.8 in]
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Tipo de Gabinete Zinc Alloy
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 60 g [2.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+

Certificaciones