StarTech.com

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con HP 813874-B21 - 10GBASE-T

10Gbps | Cobre | RJ45 | 30 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: 813874B21ST

  • Compatibilidad garantizada al 100% con HP® 813874-B21
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
1.048,99 € EUR sin IVA
1.269,28 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Estándares Industriales IEEE 802.3an 10GBASE-T
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 30 m (98.4 ft)
MDIX Automático
MTBF 4.598.430 horas
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo de Fibra Cobre
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 2.3 W (max.)
Requisitos Ambientales
Humedad 95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C ~ 90°C
Temperatura Operativa 0°C ~ +70°C
Características Físicas
Color Plata
Tipo de Gabinete Zinc Alloy
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 75 mm [3 in]
Longitud de la Caja 12 cm [4.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 31 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+
Altura del Producto 13.8 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 13.4 mm [0.5 in]
Longitud del Producto 69.8 mm [2.7 in]
Peso del Producto 58 g [2 oz]

Certificaciones