Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSFP+ de Fibra Gigabit - Compatible con HP J4859C - Mono/Multimodo LC con DDM - 10km/550m - Paquete de 10
Cuente con conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan más económicas, gracias a este paquete bulk de módulos Mini-GBIC monomodo/multimodo
ID del Producto: J4859C10PKST
- Ofrece conexiones Ethernet Gigabit fiables para redes compatibles con 1000Base-LX
- Compatible al 100% con HP, equivalente a J4859C
- Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Compatible con DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital)
- longitud de onda óptica de 1310nm
- Compatible con monomodo (distancia máxima de 10km) y multimodo (distancia máxima de 550m)
- Conector de Fibra LC
- Tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1,25Gbps
- Intercambiable en caliente
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Solución perfecta para implementaciones a gran escala o instalaciones en varios dispositivos, este paquete de módulos a granel SFP Gigabit por fibra óptica compatibles con HP® ha sido diseñado por StarTech.com para ofrecer fiabilidad y máximo ahorro de precio. Creados según especificaciones precisas y sometidos en su totalidad a pruebas para garantizar el máximo rendimiento, estos módulos de transceptor de alta calidad se pueden instalar en dispositivos de red HP compatibles con el módulo transceptor J4859C, así como de otras marcas principales de fabricantes de equipos de redes.
Estos módulos SFP 1000Base-LX ofrecen conectividad Gigabit a través de cable de fibra óptica monomodo o multimodo. Los transceptores SFP constituyen una opción económica y fiable para agregar, reemplazar o actualizar los puertos Gigabit de fibra óptica de su equipo de red. Están avalados por garantía de por vida.
Diseñado para un rendimiento fiable en red
Los transceptores SFP incluidos en este paquete de 10 unidades están fabricados por StarTech.com y cumplen o sobrepasan las especificaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). El compromiso de StarTech.com con las más altas normas de calidad ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.
Totalmente compatible con HP y otras marcas principales
Estos módulos SFP Gigabit monomodo/multimodo (SM/MM) han sido diseñados con las más altas normas de calidad y son compatibles al 100% con HP, equivalentes al modelo HP J4859C mini-GBIC. Los transceptores SFP de StarTech.com están configurados y se han sometido en su totalidad a pruebas que garantizan su funcionamiento sin fallos con HP u otras marcas principales de equipos de redes.
StarTech.com le garantiza que sus productos SFP no afectarán la garantía de protección de su equipo de red.
Funcional y ajustable a escala
Dado que ofrecen funcionalidad y escalabilidad, estos transceptores Gigabit por fibra óptica se pueden conectar en caliente en todo momento, lo cual permite instalarlos sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituyen una solución versátil y económica compatible con muchos dispositivos de red Gigabit por fibra óptica.
Ideal para su uso con conmutadores, enrutadores y otros equipos de red HP, estos transceptores SFP ofrecen rendimiento fiable, lo cual permite ampliar su red de forma económica hasta segmentos remotos. Son compatibles con DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital), tanto en monomodo (distancia máxima de 10km), como multimodo (distancia máxima de 550m). Ofrecen tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1,25Gbps.
El transceptor J4859C10PKST le garantiza un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Reemplace transceptores SFP defectuosos o averiados en equipos compatibles con MSA o HP
Ideal para la implementación en dispositivos de red con varias ranuras SFP
Expanda su red a segmentos remotos
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933704 | |
Esprinet | J4859C10PKST | |
UPC Code | 065030865302 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | HP | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3z 1000BASE-LX | |
Rendimiento | ||
DDM | Sí | |
Distancia Máxima de Transferencia | 10 km (6.2 mi) | |
Longitud de Onda | 1310nm | |
MDIX Automático | Sí | |
Modo de Operación de Fibra | Full-Duplex | |
MTBF | 3.092.408 horas | |
Redes Compatibles | 1000Mbps (1Gbps) | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1,25 Gbps | |
Tipo de Fibra | Single Mode / Multi Mode | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad Local | 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto SFP compatible con MSA o HP | |
Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit | ||
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR de 30 a 75% | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 13 mm [0.5 in] | |
Ancho del Producto | 14 mm [0.6 in] | |
Color | Plata | |
Longitud del Producto | 57 mm [2.2 in] | |
Peso del Producto | 0 kg [0 lb] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 231 g [8.2 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 10 - Transceptores SFP |
Productos Relacionados
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra Gigabit - Compatible con HP J4859C - Mono/Multimodo LC con DDM - 10km/550m
Cuente con conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo/multimodo, mediante este módulo Mini-GBIC
Paquete de 10 SFP+ de Fibra Gigabit - Compatible con HP J4858C - Monomodo LC con DDM - 550m
Obtenga conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan más económicas mediante este paquete bulk de módulos Mini-GBIC multimodo
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra Gigabit - Compatible con HP J4858C - Monomodo LC con DDM - 550m
Obtenga conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica multimodo, mediante este módulo Mini-GBIC
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra 10 Gigabits - Compatible con HP JD092B - Multimodo LC con DDM - 300m
Garantice conexiones Ethernet de 10Gb fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica multimodo mediante este módulo Mini-GBIC
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra 10 Gigabits - Compatible con HP J9150A - Multimodo LC con DDM - 300m
Garantice conexiones Ethernet de 10Gb fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica multimodo mediante este módulo Mini-GBIC
Módulo SFP+ de Fibra Óptica de 10 Gigabits - Compatible con HP 455883-B21 - Multimodo LC con DDM - 300m
Obtenga conexiones Ethernet de 10Gb fiables y que resultan económicas, gracias a este módulo Mini-GBIC multimodo
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra 10 Gigabits - Compatible con HP J9151A - Monomodo LC con DDM - 10km
Garantice conexiones Ethernet de 10Gb fiables y que resultan económicas a través de este módulo Mini-GBIC monomodo
Módulo Transceptor SFP de Cobre RJ45 - Compatible con HP J8177C
Garantice conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas con este módulo Mini-GBIC RJ45
Paquete de 10 Módulos Transceptores SFP de Cobre RJ45 - Compatible con HP J8177C
Garantice conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan más económicas, gracias a este paquete bulk de módulos Mini-GBIC RJ45
Módulo Transceptor SFP RJ45 Gigabit de Cobre - Compatible con HP 453154-B21
Cuente con conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas, gracias a este módulo Mini-GBIC RJ45
Accesorios
Tarjeta PCI Express Adaptadora de Red Gigabit con 1 Puerto SFP Abierto - NIC Ethernet PCI-E de Fibra
Conecte un ordenador de sobremesa o de rack basado en PCI Express directamente a una red de fibra óptica mediante un Transceptor de Fibra Óptica (SFP) Gigabit de su preferencia
Cable de Fibra Óptica Duplex Multimodo 50/125 LSZH de 1m LC - LC
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 50/125 2m LC - LC
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 50/125 3m LC - LC
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 50/125 5m LC - LC
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 50/125 10m LC - LC
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 1m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125 - LSZH
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 4m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 7m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Switch Ethernet de 10 Puertos L2 con 2 Ranuras SFP Abiertas - Conmutador de Montaje en Rack
Escale su red y conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit diferentes, incluidos 8x dispositivos RJ45, más 2 conexiones por fibra óptica mediante los SFP (conectables compactos) seleccionados
Switch Conmutador de Red Gigabit Ethernet con 8 Puertos RJ45 PoE+ y 2 Puertos SFP - de Pared - Gestionado
Conecte hasta 10 dispositivos diferentes Ethernet Gigabit a su red, mediante el uso de 8 conectores RJ45 (PoE+) y 2 conectores por fibra óptica, compatible con gestión inteligente de capa 2
Switch Conmutador de Red Gigabit Ethernet con 8 Puertos RJ45 y 2 Puertos SFP - de Pared - Gestionado
Conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit a su red, mediante el uso de 8 conectores RJ45 y 2 conectores por fibra óptica, compatible con gestión inteligente de nivel 2
Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto
Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, utilizando el SFP de su preferencia
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- J4859C10PKST_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.