StarTech.com

Módulo Transceptor SFP Compatible con Juniper EX-SFP-1GE-T - 10/100/1000BASE-T

10/100/1000 Mbps | Cobre | RJ45 | 100 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: EXSFP1GETST

  • Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo EX-SFP-1GE-T de Juniper
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 1,3W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
63,99 € EUR sin IVA
77,43 € EUR con IVA

General

El modelo EXSFP1GETST es un módulo transceptor por cobre, compatible con el modelo EX-SFP-1GE-T de Juniper, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Juniper®. Ofrece conectividad 1GbE fiable a través de cable de cobre para redes compatibles con 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T, con una distancia máxima de hasta 100m. 

Especificaciones técnicas: 

  • Máxima tasa de transferencia de datos: 1000Mbps 
  • Tipo: Cobre 
  • Tipo de conexión: Conector RJ45 
  • Distancia máxima de transferencia: 100m 
  • MTBF: 4.655.371 horas
  • Consumo energético: Menos de 1,3 vatios 
  • DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No 

Este módulo SFP por cable de cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.  

Módulos SFP de StarTech.com 

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable. 

Aplicaciones

Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Juniper 

Expanda su red a segmentos remotos 

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper
Estándares Industriales IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 100 m (328 ft)
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 4.655.371 horas
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps
Tipo de Fibra Cobre
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto SFP compatible con MSA o Juniper
Para uso con equipos de red de 1 Gigabit y conversores de medios
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1.3 W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13.8 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 13.7 mm [0.5 in]
Color Plata
Longitud del Producto 68 mm [2.7 in]
Peso del Producto 24 g [0.8 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 51 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP

Certificaciones

Accesorios