StarTech.com

Módulo SFP Compatible con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX -Transceptor de Cobre RJ45 100BASE-TX - MASFP1GBTXST

10/100/1000 Mbps | Copper | RJ45 | 100 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: MASFP1GBTXST

  • Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo MA-SFP-1GB-TX de Cisco Meraki
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Negociación Automática de 1000 Mbps
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
96,99 € EUR sin IVA
117,36 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco Meraki™
Estándares Industriales IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 100 m (328 ft)
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 4.655.371 horas
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps
Tipo de Fibra Cobre
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto SFP compatible con MSA o Cisco Meraki
Para uso con equipos de red de 1 Gigabit y conversores de medios
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1.3 W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Plata
Información de la Caja
Altura de la Caja 35 mm [1.4 in]
Ancho de la Caja 11.8 cm [4.6 in]
Longitud de la Caja 93 mm [3.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 51 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP
Altura del Producto 1.4 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 68 mm [2.7 in]
Peso del Producto 21 g [0.7 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio

Certificaciones

Accesorios