Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMódulo Transceptor SFP RJ45 Gigabit de Cobre - Compatible con HP 453154-B21
Cuente con conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas, gracias a este módulo Mini-GBIC RJ45
ID del Producto: 453154B21ST
- Ofrece conexiones Ethernet RJ45 fiables para redes 1000Base-T
- Compatible al 100% con HP, equivalente a HP 453154-B21
- Compatible con equipos HP BladeSystem clase C, así como con modelos de otras marcas principales de equipos de conexión en red
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
- Interfaz por cable de cobre RJ45
- Distancia máxima de hasta 100 metros
- Tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1000Mbps
- Compatible con la función de auto negociación
- Intercambiable en caliente
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este módulo SFP Gigabit de cobre compatible con HP® ha sido diseñado por StarTech.com para ofrecerle lo que más necesita en sus conexiones de red: un rendimiento fiable. Diseñado de forma precisa según especificaciones y sometido a pruebas para garantizar el máximo rendimiento, este módulo transceptor SFP se puede instalar en equipos HP BladeSystem® clase C, compatibles con el módulo HP 453154-B21, así como con otros modelos de marcas conocidas de equipo de conexión en red.
Este transceptor SFP RJ45 1000Base-T ofrece conectividad Gigabit a una distancia de hasta 100m. Es una forma económica y fiable de agregar, reemplazar o actualizar un puerto Ethernet de cobre de su equipo de red, además de estar avalado por la garantía de por vida.
Diseñado para un rendimiento fiable en red
Este módulo SFP Gigabit RJ45 ha sido fabricado por StarTech.com para cumplir o sobrepasar las especificaciones OEM y las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). El compromiso de StarTech.com con las más altas normas de calidad ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.
Totalmente compatible con HP y otras marcas principales
Este módulo SFP Gigabit de cobre ha sido diseñado con las más altas normas de calidad y es 100% compatible con HP, equivalente al transceptor SFP 453154-B21 de HP. Este transceptor de StarTech.com está configurado y se ha sometido en su totalidad a pruebas que garantizan su funcionamiento sin fallos con HP u otras marcas principales de equipos de redes.
StarTech.com le garantiza que sus productos SFP no afectarán la garantía de protección de su equipo de red.
Funcional y ajustable a escala
Dado que ofrece funcionalidad y escalabilidad, este transceptor SFP se puede conectar en caliente en todo momento, lo cual permite instalarlo sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituye una práctica solución compatible con numerosos dispositivos de red Ethernet Gigabit multipuerto y monopuerto.
Ideal para su uso en equipos HP BladeSystem® clase C y otros que también sean compatibles, el módulo SFP ofrece un rendimiento fiable, lo cual le permite ampliar su red a segmentos remotos de manera económica. El transceptor SFP admite la auto negociación, una distancia máxima de hasta 100m y tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1000Mbps.
El transceptor 453154B21ST le garantiza un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Funciona con ranuras para fibra óptica Mini-GBIC (MM o SM) y cobre (RJ45) (tarjetas NIC, conversores de medios a fibra óptica)
Utilícelo en salas de servidores y centros de datos como puente para cubrir distancias muy largas, sin interferencias electromagnéticas, así como para proporcionar interconexión a nivel de alto ancho de banda y baja latencia entre los dispositivos de red troncal (como conmutadores y enrutadores)
Proporciona flexibilidad de puertos para ajustarse a los cambiantes requisitos a lo largo del tiempo, de cobre a fibra óptica
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933856 | |
Esprinet | 453154B21ST | |
UPC Code | 065030865326 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | HP | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
Rendimiento | ||
DDM | No | |
Distancia Máxima de Transferencia | 100 m (328 ft) | |
MDIX Automático | Sí | |
MTBF | 805.386 horas | |
Redes Compatibles | 1000Mbps (1Gbps) | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1000 Mbps | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad Local | 1 - RJ-45 Hembra | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto SFP compatible con MSA o HP | |
Para uso con equipos de red de 1 Gigabit y conversores de medios | ||
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5~95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 15.7 mm [0.6 in] | |
Ancho del Producto | 15.1 mm [0.6 in] | |
Color | Plata | |
Longitud del Producto | 74.8 mm [2.9 in] | |
Peso del Producto | 24 g [0.8 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 56 g [2 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Transceptor SFP |
Productos Relacionados
Módulo Transceptor SFP de Cobre RJ45 - Compatible con HP J8177C
Garantice conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas con este módulo Mini-GBIC RJ45
Paquete de 10 Módulos Transceptores SFP de Cobre RJ45 - Compatible con HP J8177C
Garantice conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan más económicas, gracias a este paquete bulk de módulos Mini-GBIC RJ45
Paquete de 10 SFP+ de Fibra Gigabit - Compatible con HP J4858C - Monomodo LC con DDM - 550m
Obtenga conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan más económicas mediante este paquete bulk de módulos Mini-GBIC multimodo
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra Gigabit - Compatible con HP J4859C - Mono/Multimodo LC con DDM - 10km/550m
Cuente con conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo/multimodo, mediante este módulo Mini-GBIC
SFP+ de Fibra Gigabit - Compatible con HP J4859C - Mono/Multimodo LC con DDM - 10km/550m - Paquete de 10
Cuente con conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan más económicas, gracias a este paquete bulk de módulos Mini-GBIC monomodo/multimodo
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra 10 Gigabits - Compatible con HP JD092B - Multimodo LC con DDM - 300m
Garantice conexiones Ethernet de 10Gb fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica multimodo mediante este módulo Mini-GBIC
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra 10 Gigabits - Compatible con HP J9150A - Multimodo LC con DDM - 300m
Garantice conexiones Ethernet de 10Gb fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica multimodo mediante este módulo Mini-GBIC
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra 10 Gigabits - Compatible con HP J9151A - Monomodo LC con DDM - 10km
Garantice conexiones Ethernet de 10Gb fiables y que resultan económicas a través de este módulo Mini-GBIC monomodo
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra Gigabit - Compatible con HP J4858C - Monomodo LC con DDM - 550m
Obtenga conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica multimodo, mediante este módulo Mini-GBIC
Módulo SFP+ de Fibra Óptica de 10 Gigabits - Compatible con HP 455883-B21 - Multimodo LC con DDM - 300m
Obtenga conexiones Ethernet de 10Gb fiables y que resultan económicas, gracias a este módulo Mini-GBIC multimodo
Accesorios
Tarjeta PCI Express Adaptadora de Red Gigabit con 1 Puerto SFP Abierto - NIC Ethernet PCI-E de Fibra
Conecte un ordenador de sobremesa o de rack basado en PCI Express directamente a una red de fibra óptica mediante un Transceptor de Fibra Óptica (SFP) Gigabit de su preferencia
Switch Ethernet de 10 Puertos L2 con 2 Ranuras SFP Abiertas - Conmutador de Montaje en Rack
Escale su red y conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit diferentes, incluidos 8x dispositivos RJ45, más 2 conexiones por fibra óptica mediante los SFP (conectables compactos) seleccionados
Switch Conmutador de Red Gigabit Ethernet con 8 Puertos RJ45 PoE+ y 2 Puertos SFP - de Pared - Gestionado
Conecte hasta 10 dispositivos diferentes Ethernet Gigabit a su red, mediante el uso de 8 conectores RJ45 (PoE+) y 2 conectores por fibra óptica, compatible con gestión inteligente de capa 2
Switch Conmutador de Red Gigabit Ethernet con 8 Puertos RJ45 y 2 Puertos SFP - de Pared - Gestionado
Conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit a su red, mediante el uso de 8 conectores RJ45 y 2 conectores por fibra óptica, compatible con gestión inteligente de nivel 2
Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto
Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, utilizando el SFP de su preferencia
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- 453154B21ST_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.