StarTech.com

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 de 4 Puertos Sin Fuente de Alimentación - USB A

Factor de forma compacto y portátil que ofrece 4 puertos USB 2.0 externos

ID del Producto: ST4200MINI

  • TAA Compliant
  • Interfaz de host compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
  • Diseño compacto y tamaño de bolsillo, fácil de llevar
Ver otros
  • Se alimenta directamente del puerto USB
  • Soporta Plug and Play y Hot Swap
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El Mini Concentrador USB de 4 puertos, ST4200MINI permite convertir una conexión USB en cuatro puertos USB, y debido a su diseño compacto, requiere un mínimo espacio para su instalación. El mini concentrador USB de cuatro puertos es un accesorio para laptop ideal para aumentar la cantidad de conexiones disponibles de dispositivos USB que opera con bajos niveles de energía, ayudándole a obtener el máximo provecho de la batería de su ordenador portátil. El mini concentrador de cuatro puertos soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps, y al ser retrocompatible con versiones USB anteriores, los periféricos USB más antiguos pueden funcionar perfectamente bien.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite conectar hasta 4 dispositivos USB 2.0/1.x simultáneamente y alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Mbps
  • Alimentación por USB y diseño compacto para facilitar su utilización y traslado
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Mejore la accesibilidad de puertos USB ubicados en un lugar de difícil acceso o que están demasiado juntos, ubicando el concentrador en un lugar más conveniente

Permite ampliar las prestaciones USB del sistema con 4 puertos USB externos adicionales

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales USB 2.0
Interfaz USB 2.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con USB
Para alcanzar las velocidades USB 2.0 se requiere de un ordenador USB 2.0
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Alimentación de Salida 0.5A
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento 0 to 85
Temperatura Operativa 0 to 40
Características Físicas
Altura del Producto 13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Color Plata
Longitud del Producto 90 mm [3.5 in]
Peso del Producto 0.1 kg [0.1 lb]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 105 g [3.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB de 4 puertos
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0  4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
ST4200USBM
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore cuatro puertos USB 2.0 externos desde una única conexión USB

88,99 € sin IVA
107,68 € con IVA

Accesorios