StarTech.com

Adaptador de Corriente Universal de DC para Hubs USB Industriales - 20V 3,25A

Fuente de Alimentación Externa | 65W | con Bloque de Terminales de 2 y 3 Alambres

ID del Producto: ITB20D3250

  • El adaptador de alimentación por bloque de terminales externo ha sido diseñado para los productos industriales de StarTech.com
  • Utilícelo como alternativa de fuente, reemplazo o respaldo de alimentación, cuando la alimentación por bus no está disponible
  • Incluye conectores regionales para NA/JP, UE, RU y ANZ
Ver otros
  • Incluye bloque de terminales integrado, con dos conductores
  • Incluye bloque de terminales, con tres conductores
68,99 € EUR sin IVA
83,48 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 1 Year
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 3.25A
Consumo de Energía 65W
Corriente de Entrada 1.4A Max.
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe Bloque de Terminales (2 Cables)
Bloque de Terminales (3 Cables)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento - 20 ºC ~ + 80ºC
Temperatura Operativa + 0ºC ~ + 40ºC
Características Físicas
Altura del Producto 3.8 cm [1.5 in]
Ancho del Producto 5.3 cm [2.1 in]
Longitud del Producto 31.9 cm [12.6 in]
Peso del Producto 0.3 kg [0.7 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 55.000
Ancho de la Caja 242.000
Longitud de la Caja 166.000
Peso (de la Caja) del Envío 810.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de alimentación universal (65W)
4 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
1 - Conector de bloque de terminales, dos conductores (incluido)
1 - Conector de bloque de terminales, tres conductores (incluido)
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Alimentación DC de 20V para Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A
SVA20N2NEUA
Adaptador de Alimentación DC de 20V para Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A

Fuente de Alimentación DC de Repuesto o Reemplazo | 20 Voltios | 2 Amperios | Conector Tipo Barril N

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA
Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

62,99 € sin IVA
76,22 € con IVA
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 3 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA5N3NEUA
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 3 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 4 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA5M4NEUA
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 4 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
SVA5M3NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC
SVA5H2NEUA
Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines
SVA12DN4NEUA
Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A
SVA9M2NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A

Reemplace su cable de alimentación de 12V CC (1,5A), con una conexión fiable

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA

Accesorios