StarTech.com

Hub Industrial de 7 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W

Temperatura Extendida| 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps

ID del Producto: HB20A7AME

  • Salvaguarda sus dispositivos conectados con protección ESD 15kV de descargas en el aire y 8kV de descargas por contacto
  • Protección contra sobrecarga de 350W en los puertos USB ascendentes y descendentes
  • Instale un concentrador industrial USB 2.0 donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
Ver otros
  • Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 48V
  • Equipado con MTT ("Multi-Transaction Translator", traductor multitransacción) en cada puerto DFP
357,99 € EUR sin IVA
433,17 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales USB 2.0
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL852GT
Interfaz USB 2.0
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Protección Contra Sobretensión 350W en el panel DFP y UFP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Bloque de Terminales (3 Cables)
1 - USB B (4 pines) Hembra
7 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bloque de terminales
Consumo de Energía 28 W
Corriente de Entrada 4A
Tensión de Entrada 7 ~ 48 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5 ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.2 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 63 mm [2.5 in]
Factor de forma Industrial
Longitud del Producto 13.2 cm [5.2 in]
Peso del Producto 404 g [14.3 oz]
Tipo de Gabinete Metal
Información de la Caja
Altura de la Caja 55 mm [2.2 in]
Ancho de la Caja 16.6 cm [6.5 in]
Longitud de la Caja 24.2 cm [9.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 628 g [22.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 2.0
1 - Cable USB-A a USB-B de 2m
1 - kit de rieles DIN
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Industrial de 4 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
HB20A4AME
Hub Industrial de 4 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W

Temperatura Extendida| 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps

270,99 € sin IVA
327,90 € con IVA
Hub Industrial de 4 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD
ST4300USBM
Hub Industrial de 4 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD

de Tipo Industrial| 8kV con Aire | Contacto de 4kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Hub Industrial de 4 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD
ST4200USBM
Hub Industrial de 4 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD

de Tipo Industrial| 8kV con Aire | Contacto de 4kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps

88,99 € sin IVA
107,68 € con IVA
Hub Industrial de 7 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
ST7200USBM
Hub Industrial de 7 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W

de Tipo Industrial | 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps

107,99 € sin IVA
130,67 € con IVA
Hub Industrial de 7 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
ST7300USBME
Hub Industrial de 7 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W

de Tipo Industrial | 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 5 Gbps

143,99 € sin IVA
174,23 € con IVA
Hub Industrial de 10 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
ST1030USBM
Hub Industrial de 10 Puertos USB 3.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W

de Tipo Industrial | 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 5 Gbps

195,99 € sin IVA
237,15 € con IVA
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
ST7300U3M
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un ordenador o Mac mediante este concentrador compacto y resistente

79,99 € sin IVA
96,79 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Ladrón USB a USBC Industrial
HB30C5A2CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Ladrón USB a USBC Industrial

Agregue cinco puertos USB Type-A y dos puertos USB Type-C a su ordenador portátil equipado con USB-C, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su ordenador portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

85,99 € sin IVA
104,05 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su ordenador portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

85,99 € sin IVA
104,05 € con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal
ST4300U3C3
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA

Accesorios