StarTech.com

Concentrador Ladrón USB 2.0 de 4 Puertos con Cable Integrado - Hub Portátil USB 2.0

Agregue cuatro puertos USB 2.0 a su ordenador, mediante este económico concentrador USB compacto

ID del Producto: ST4200MINI2

  • Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en un escritorio
  • Cuatro puertos USB 2.0 (hasta 480Mbps de rendimiento)
  • Con alimentación por bus USB e incluye un cable integrado, a fin de poder llevar el concentrador a cualquier lugar
Ver otros
  • Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil y rápida instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Práctica disposición de los puertos en un lateral, lo cual facilita el acceso al conectar o desconectar los dispositivos
  • Instalación plug-and-play y conexión/desconexión en caliente
13,99 € EUR sin IVA
16,93 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales USB 2.0
Interfaz USB 2.0
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP No
MTBF 282.485.876 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-A disponible - USB 2.0 (480Gbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 27 mm [1.1 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Cable 155 mm [6.1 in]
Longitud del Producto 82 mm [3.2 in]
Peso del Producto 33 g [1.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.6 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 105 g [3.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 2.0
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Industrial de 4 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD
ST4200USBM
Hub Industrial de 4 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD

de Tipo Industrial| 8kV con Aire | Contacto de 4kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps

88,99 € sin IVA
107,68 € con IVA
Hub Industrial de 7 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W
ST7200USBM
Hub Industrial de 7 Puertos USB 2.0 con Protección Antiestática ESD y Protección de Picos de 350W

de Tipo Industrial | 15kV con Aire | Contacto de 8kV | Metal | de Montaje | para Riel DIN | 480 Mbps

107,99 € sin IVA
130,67 € con IVA
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado
ST43004UA
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este concentrador plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA

Accesorios