Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Tarjeta PCI USB 2.0 de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos
Incorpore 7 puertos USB 2.0 a su PC a través de una ranura PCI
ID del Producto: PCIUSB7
- 4 puertos USB 2.0 externos y 3 puertos/cabezales USB 2.0 internos
- Compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad, con soporte para transferencia de datos de hasta 480Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB1.1/1.0
- Hasta un máximo de 500mA por puerto
- Compatible con las especificaciones de la revisión 0.95 de EHCI y la 1.1 de UHCI de USB
- Compatible con la especificación de la revisión 2.2 de PCI
- Admite hasta 127 dispositivos USB (requiere concentradores USB adicionales)
- Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprarGeneral
Esta tarjeta PCI USB permite añadir siete puertos USB 2.0 (1 USB A interno Hembra, 2 USB internos en el cabezal de la placa base, y 4 USB A Hembra externos) a su PC equipada con PCI.
La tarjeta PCI USB 2.0 constituye una solución versátil que permite agregar conexiones USB 2.0 sin necesidad de actualizar la placa base del sistema.
Es una solución todo-en-uno ya que soporta conexiones de dispositivos USB 2.0 con velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps, y es retrocompatible con dispositivos USB 1.1 (tasa de transferencia máx. de 12Mbps), permitiendo conectar cualquier dispositivo USB al ordenador sin preocuparse por cuestiones de compatibilidad.
Diseñada y fabricada para brindar prestaciones USB duraderas, la tarjeta adaptadora cuenta con el respaldo del soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Permite maximizar la disponibilidad de puertos USB 2.0 para periféricos USB 2.0/1.1/1.0 externos e internos
- Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Permite añadir puertos USB 2.0 internos y externos a un ordenador de escritorio
Permite añadir un cabezal USB 2.0 interno para usar con periféricos USB internos/montados en una bahía frontal
Ideal para equilibrar la cantidad de puertos USB 2.0 internos y externos de un sistema
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V930920 | |
Esprinet | PCIUSB7 | |
UPC Code | 065030836531 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 7 | |
Estándares Industriales | EHCI 2.0 | |
OHCI 1.1 | ||
PCI 2.2 | ||
Power Management 1.1 | ||
ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI - VT6212 | |
Interfaz | USB 2.0 | |
Tipo de Bus | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar | |
Rendimiento | ||
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 480 Mbps | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | |
Puertos Internos | 1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Macho | |
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho | |
Software | ||
Certificado WHQL de Microsoft | Sí | |
Compatibilidad OS | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.10 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Unused PCI slot | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 20 mm [0.8 in] | |
Ancho del Producto | 120 mm [4.7 in] | |
Longitud del Producto | 122 mm [4.8 in] | |
Peso del Producto | 75 g [2.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 138 g [4.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Tarjeta PCI USB 20 | |
1 - CD del Controlador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad







Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Accesorios
Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador
Soporte de Producto
Controladores
-
[VIA VT62xx] Windows USB 2.0 Contoller Card.zip
Version: 2.56
- Idioma: Inglés
-
Windows_Release_Notes.txt
- Idioma: Inglés
-
[VIA VT62xx] Mac USB 2.0 Contoller Card.zip
Version: 1.00
- Idioma: Inglés
Manuales
-
PCIUSB7.pdf
- Idioma: Inglés
-
PCIUSB7-ES.pdf
Español
- Idioma: Español
Fichas Técnicas
-
PCIUSB7_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.