Tarjetas Controladoras SATA

Nuestras Tarjetas Controladoras SATA permiten añadir capacidad Serial ATA interna y eSATA externa a su ordenador de sobremesa o laptop por medio de diversos factores de forma, incluyendo PCI Express, PCI, ExpressCard y CardBus.
11 a 14 de 14 resultados
Tarjeta Controladora de 3 Puertos SATA III RAID 6Gbps PCI Express con Ranura mSATA - HyperDuo
PEXMSATA343
Tarjeta Controladora de 3 Puertos SATA III RAID 6Gbps PCI Express con Ranura mSATA - HyperDuo

Se puede agregar 1 ranura mSATA interna y 3 puertos SATA III (6 Gbps) internos a un ordenador, mediante una ranura PCI Express x2

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 54mm de 2 puertos eSATA II – Montaje Empotrado
ECESATA254F
Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 54mm de 2 puertos eSATA II – Montaje Empotrado

Incorpore 2 puertos eSATA de montaje empotrado en una laptop equipada con una ranura ExpressCard/ 54

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA Externos - SATA II
PEXESATA2
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA Externos - SATA II

Incorpore 2 puertos eSATA al ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 1 Puerto eSATA  1 Puerto SATA - SATA III
PEXSAT31E1
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 1 Puerto eSATA 1 Puerto SATA - SATA III

Incorpore dos puertos SATA 3.0, uno externo y otro interno de 6 Gbps para un acceso de alta velocidad de almacenamiento

42,99 € sin IVA
52,02 € con IVA